Wassermodul zur individuellen Leistungsregelung, bzw. zur Ermittlung der Kühlleistung eines LCP Rear Door CW. Nur in Verbindung mit einem Aktivmodul anwendbar. Die Montage kann wahlweise im Doppelboden oder oberhalb der Racks erfolgen.
- Artikel-Nr.:
- SK 3314635
- Ausführung
- Raumkühlung
CW - Nutzen
- Individuelle Leistungsregelung, die Kälteleistung jedes einzelnen Server-Racks wird erfasst
- Einsatzgebiete
- In Verbindung mit den Passiv- und Aktivmodulen des LCP Rear Door CW Portfolios
- Funktionsweise
- Messen von Vor- und Rücklauftemperatur, Volumenstrom Medium Wasser oder Wasserglykolgemisch, Stellglied Regelventil (PID)
- Material
- Stahlblech
Kunststoff
Messing
Kupfer - Farbe
- RAL 7035 Struktur
- Hinweis
- Für den Betrieb und elektrischen Anschluss des Wassermoduls wird ein Aktivmodul benötigt.
- Der Kabelbaum des Wassermoduls ist 5 m lang.
- Abmessung
- Breite: 340 mm
Höhe: 184 mm
Tiefe: 502 mm - Kältemittel/Kühlmedium Hinweis
- Salzhaltiges und salzarmes Wasser in Anlehnung an die VDI 2035 plus max. 50 Vol.%
- Wasseranschlüsse
- DN 25 (G 1" AG)
- Bemessungsspannung
- 24 V DC
- Bemessungsleistung
- 0.01 kW
- Nennstrom
- 0.4 A
- Betriebstemperaturbereich
- 10 °C...50 °C
- Zulässiger Betriebsdruck (p max.)
- 10 bar
- Wasservorlauftemperatur
- 10 °C...30 °C
- Schutzart IP nach EN 60 529
- IP 54
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 11 kg
- Bruttogewicht
- 11.9 kg
- Zolltarifnummer
- 84199085
- EAN
- 4028177977860
- Produktbeschreibung
- SK Wassermodul für LCP Rear Door CW zur Leistungsregelung, BHT: 340x184x502 mm, RAL 7035