Aktivmodul zur Unterstützung der Luftführung über das Passiv-Modul. Einfache nachträgliche Montage durch Einhängen in die Servicetür. Regelung nach Raumlufttemperatur oder optional nach Differenzdruck. I/O Board, Sensorik, DC-Lüfter und notwendige Schnittstellen und Protokolle integriert.
- Artikel-Nr.:
- SK 3314025
- Ausführung
- Raumkühlung
CW - Nutzen
- Steigerung des Luftvolumenstroms über den Wärmeüberträger zur Erhöhung der Kühlleistung
- Einsatzgebiete
- In Verbindung mit den Passiv- und Aktivmodulen des LCP Rear Door CW Portfolios
- Funktionsweise
- Regelung der BLDC-Lüfter (bürstenlose Gleichstromlüfter) anhand der Raumlufttemperatur oder optional über Differenzdruck, um die softwareseitige Kondensatverhinderung sicherzustellen.
- Material
- Stahlblech
Kupfer
Kunststoff - Oberfläche
- RAL 9005, Feinstruktur matt
RAL 9005, Feinstruktur matt
- Hinweis
- Für die softwareseitige Kondensatverhinderung und Anzeige der Kühlleistung ist ein Wassermodul notwendig.
- Abmessung
- Breite: 372 mm
Höhe: 2.066 mm
Tiefe: 123 mm - Bemessungsbetriebsspannung
- 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Bemessungsleistung
- 0.47 kW
- Nennstrom (max.)
- 4.8 A
- Betriebstemperaturbereich
- 10 °C...50 °C
- Schallleistungspegel
- Bei 50 % Drehzahl: 77 dB(A)
Bei 100 % Drehzahl: 87 dB(A) - Schalldruckpegel in 1 m Abstand
- Bei 50 % Drehzahl: 71 dB(A)
Bei 100 % Drehzahl: 78 dB(A) - Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 26 kg
- Bruttogewicht
- 27 kg
- Zolltarifnummer
- 84145915
- EAN
- 4028177977846
- Produktbeschreibung
- SK Aktivmodul für LCP RD CW, für Höhe =2200 mm, RAL 9005 Feinstruktur matt, inklusive 16 St. BLDC Lüfter, I/O Board