- Artikel-Nummer:
- DK 5502.010
- Produktbeschreibung
- Zur aktiven Belüftung. Optional lässt sich die Einheit mit zusätzlichen Lüftern erweitern.
- Einsatzgebiete
- Zum Einsatz in dem im Dachblech integrierten Ausschnitt
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- 1 Lüftereinheit
2 Lüfter
1 Temperaturregler
Anschlusskabel, offen
Inkl. Befestigungsmaterial
- Luftleistung pro Lüfter (freiblasend)
- 160/180
- Bemessungsbetriebsspannung
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Abmessung
- Breite: 200 mm
Höhe: 59 mm
Tiefe: 550 mm
- Luftleistung der Ventilatoren (freiblasend)
- 1514
- Einbaumöglichkeiten
- Im VX IT mit B x T (mm): 600 x 600 / 600 x 800 / 600 x 1000 / 600 x 1200 / 800 x 600
- Im TS IT mit B x T (mm): 600 x 600 / 600 x 800 / 600 x 1000 / 600 x 1200 / 800 x 600
- Hinweis
- Der angegebene Schalldruckpegel bezieht sich auf den ersten Lüfter
- Anschluss über Verteilerdose oder länderspezifischen Anschlussstecker
- Schalldruckpegel pro Lüfter
- 37 dB(A)
- Passend für
- Gehäusetyp: VX IT
TS IT
TX CableNet
- Betriebstemperaturbereich
- 5 °C...55 °C
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 3.027 kg
- Bruttogewicht
- 3.3 kg
- Zolltarifnummer
- 84149000
- EAN
- 4028177679245
- ECLASS 8.0
- 27189272
- Produktbeschreibung
-
DK Lüfterblech, zum Einsatz im Dachblech, inkl. 2 Lüftern, erweiterbar auf max. 3 Lüfter, BHT: 200x59x550 mm