Filtermatte für Kühlgeräte, Klima-/Profiltür, Luft/Luft-Wärmetauscher und Chiller
Artikel-Nr.: SK 3253010
Bei erhöhter Staubbelastung wird die Verwendung von Filtermatten empfohlen. Die Reinigung der Geräte wird dadurch vereinfacht. Je nach Verschmutzungsgrad muss der Filter regelmäßig ausgewechselt werden.
- Artikel-Nr.:
- SK 3253010
- Produktbeschreibung
- Kühlgeräte sind wartungsarm und werden ohne Filtermatten geliefert. Für extreme Bedingungen können Filtermatten eingesetzt werden.
- Nutzen
- Temperaturbeständig von -40 °C...+80 °C
- Material
- Offenzelliger Polyurethan-Schaumstoff
- Abmessung
- Breite: 205 mm
Höhe: 210 mm
Tiefe: 10 mm - Verpackungseinheit
- 3 Stück
- Nettogewicht
- 0.03 kg
- Bruttogewicht
- 0.039 kg
- Zolltarifnummer
- 56039390
- EAN
- 4028177459052
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Zertifikate
- EAC