Filtermatte für Kühlgeräte, Klima-/Profiltür, Luft/Luft-Wärmetauscher und Chiller

Artikel-Nr.: SK 3267100

Bei erhöhter Staubbelastung wird die Verwendung von Filtermatten empfohlen. Die Reinigung der Geräte wird dadurch vereinfacht. Je nach Verschmutzungsgrad muss der Filter regelmäßig ausgewechselt werden.

Artikel-Nr.:
SK 3267100
Produktbeschreibung
Kühlgeräte sind wartungsarm und werden ohne Filtermatten geliefert. Für extreme Bedingungen können Filtermatten eingesetzt werden.
Nutzen
Temperaturbeständig von -40 °C...+80 °C
Material
Offenzelliger Polyurethan-Schaumstoff
Abmessung
Breite: 270 mm
Höhe: 332 mm
Tiefe: 10 mm
Verpackungseinheit
3 Stück
Nettogewicht
0.078 kg
Zolltarifnummer
56039390
EAN
4028177039858
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Datenblätter
Technisches Systemhandbuch