- Artikel-Nummer:
- SK 3124.200
- Produktbeschreibung
- Die Schnittstellenkarte ist eine Erweiterung für Geräte mit e-Comfortregelung. Damit lässt sich z. B. der Master-Slave-Verbund von bis zu 10 Kühlgeräten überwachen. Die Kontrolle erfolgt über standardisierte Schnittstellen: RS-232 (DB9) bzw. RS-485, eine SPS-Schnittstelle (DB9). Die Erweiterungskarte ist in 1 HE Kunststoffgehäuse eingebaut. Die Spannungsversorgung kann extern über einen Kycon-Stecker erfolgen.
- Lieferumfang
- Schnittstellenkarte integriert in Kunststoffbox
Serielles SUB-D-Kabel 1,5 m
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Hinweis
- Vernetzungs- und Monitoringplan finden Sie auf der entsprechenden Produktseite im Internet im Bereich „Download“.
- Abmessung
- Breite: 136 mm
Höhe: 44 mm
Tiefe: 129 mm
- Nettogewicht
- 0.53 kg
- Bruttogewicht
- 0.539 kg
- Zolltarifnummer
- 84159000
- EAN
- 4028177373310
- ECLASS 8.0
- 27143136
- Produktbeschreibung
-
SK Schnittstellenkarte, für Geräte mit e-Comfortregelung, 24 V (DC), BHT: 136 x 44 x 129 mm