Dieser Artikel ist abgekündigt zum: 15.01.2019
- Artikel-Nr.:
- TS 8801330
- Produktbeschreibung
- Für die Montage von Dachaufbau-Kühlgeräten, Dachaufbau-Luft/Wasser-Wärmetauschern. Die Ausschnitte im Dachblech sind so angeordnet, dass die Dachaufbau-Kühlgeräte mittig auf dem Schrank stehen.
- Nutzen
- Einfache und schnelle Montage
- Material
- Stahlblech
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Montageausschnitt
- Breite:490 mm
Tiefe:390 mm - Abstand Ausbruch zu Rückseite
- 61.3 mm
- Hinweis
- Bei der Montage von Kühlgeräten auf das Dachblech 8801.310 kommt es zur Kollision mit den Transportösen des Schrankes, daher werden den Dachblechen Dachbefestigungsschrauben beigelegt.
- Die Befestigung mit dem Dachblech 8801.340 wird von innen über Blechwinkel und Halteklammern realisiert.
- Passend für Artikel-Nr.
- 3209....
- 3210....
- 3383....
- 3384....
- 3385....
- 3273....
- Abmessung
- Breite: 767,5 mm
Höhe: 13 mm
Tiefe: 567,5 mm - Passend für
- Gehäusetyp: TS
Breite: = 800 mm
Tiefe: = 600 mm - Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 5.095 kg
- Bruttogewicht
- 5.363 kg
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177360624
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Produktbeschreibung
- TS Dachblech, für BT: 800 x 600 mm
- Zertifikate
- EAC