- Artikel-Nr.:
- DK 7320560
- Ausführung
- Rauchmelder
- Produktbeschreibung
- Die CMC III Sensoren dienen zur Überwachung der physikalischen Umgebung und können über ein CAN-Bus Verbindungskabel RJ45 direkt an die PU angebunden werden. Weiter können die Sensoren untereinander als Bus verbunden werden.
- Nutzen
- Schneller Anschluss und automatische Erkennung durch Plug & Play
- Die Energieversorung erfolgt über die CAN-Bus Schnittstelle.
- Einsatzgebiete
- Überwachen von Schränken in der IT, Industrie und Gebäudetechnik.
- Überwachen von Schränken, Räumen und Containern im IT-Umfeld.
- Funktionsweise
- Einstellungen können über die CMC III Processing Unit vorgenommen werden
- Der CMC-TC Sensor wird im oberen Bereich des Schrankes montiert
- Der Sensor überwacht die Luft im Schrank auf Rauchpartikel
- Material
- Kunststoff
Front: glatt
Gehäuse: Struktur - Farbe
- Gehäuse: weiß
- Lieferumfang
- Sensor
Montageplatte
Inkl. Befestigungsmaterial
Anschlusskabel mit Stecker
Montagewinkel
Inkl. Befestigungsmaterial - Anschluss an den CAN-Bus
- Indirekt über CMC III CAN Bus Interfaces
- Schnittstellen
- RJ12
- Anzahl Teilnehmer PU compact (max.)
- 4
- Anzahl Teilnehmer PU (max.)
- 32
- Hinweis
- Der Sensor wird über einen CMC III CAN-Bus Sensor an das CMC III angeschlossen.
- Messmethode
- Silikon-PIN-Fotodiode/GaAs-Infrarot-LED
- Abmessung
- Höhe: 50 mm
- Betriebstemperaturbereich
- 5 °C...45 °C
- Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
- 5...95 %
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0.5 kg
- Bruttogewicht
- 0.575 kg
- Zolltarifnummer
- 85311095
- EAN
- 4028177367425
- ETIM 9
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Produktbeschreibung
- CMC-TC RAUCHMELDER, Rauchmelde-Sensor für CMC-TC VE = 1 St., Lieferumfang inkl. Einbauwinkel, Befestigungsmaterial und 2m Anschlusskabel., Optoelektronische Erfassung von Rauchentwicklung im Schrankinnenraum.
- Erklärungen
- Konformitätserklärung
Rauchmelde-Sensor für CMC-TC
Der Rauchmelder basiert auf einer opto-
elektronischen Rauchpartikel-Auswertung
innerhalb Messkammer. Der Sensor enthält
eine Kennung, so dass vom automatisch von
CMC-TC System anerkannt und eingerichtet
wird. Er ist passend für I/O Unit, Climate
Unit und FCS.
Technische Daten:
Spannungsversorgung: 24 Volt DC
Alarmstromaufnahme max. 61 mA
Temperaturbereich: -20°C ... +60°C
Abmessungen: D= 100 mm, H= 50 mm
Lieferumfang inkl. Einbauwinkel, Befestigungsmaterial und 2m
Anschlußkabel.
VE = 1 St
Der Rauchmelder basiert auf einer opto-
elektronischen Rauchpartikel-Auswertung
innerhalb Messkammer. Der Sensor enthält
eine Kennung, so dass vom automatisch von
CMC-TC System anerkannt und eingerichtet
wird. Er ist passend für I/O Unit, Climate
Unit und FCS.
Technische Daten:
Spannungsversorgung: 24 Volt DC
Alarmstromaufnahme max. 61 mA
Temperaturbereich: -20°C ... +60°C
Abmessungen: D= 100 mm, H= 50 mm
Lieferumfang inkl. Einbauwinkel, Befestigungsmaterial und 2m
Anschlußkabel.
VE = 1 St