- Artikel-Nr.:
- DK 7320435
- Produktbeschreibung
- Das Netzteil ist speziell an das CMC III Design angepasst und kann in einer Montageeinheit platziert werden. Es stehen neben einem speziellen Stecker für die CMC III Processing Unit/-Compact zusätzlich noch zwei Klemmen als 24 V-Ausgänge zur Verfügung.
- Ausgangsstrom (max.)
- 1.3 A
- Passend für CMC
- CMC III Processing Unit
- CMC III Processing Unit Compact
- Abmessung
- Breite: 138 mm
Höhe: 40 mm
Tiefe: 144 mm - Ausgangsspannung
- Ausgangsspannung: 24 V DC
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0.52 kg
- Bruttogewicht
- 0.605 kg
- Zolltarifnummer
- 85043121
- EAN
- 4028177367333
- ETIM 9
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Produktbeschreibung
- CMC-TC Netzteil 24V, Eingang 48V DC, Netzteil 48 V DC / 24 V DC f. PU-II VE = 1 St., Zur Spannungsversorgung der Processing Unit CMC-TC / FCS, Einsatz im Telecom-Bereich (48 V Batteriespannungen), Primärseite: 48 Volt DC, über Klemmenblock,
- Erklärungen
- Konformitätserklärung
Netzteil 48 V DC / 24 V DC für PU
Zur Spannungsversorgung der Processing
Unit II ist dieses Netzteil 48 V DC
erforderlich und dazu wird eine IEC-
Anschlußkabel benötigt.
Primärseite: 48 Volt DC, über Klemmenblock
Sekundärseite: 24 Volt DC, 0,6 A;
Ausgangskabel 1,65 m
Befestigung mit Hutschiene ( EN 50022 )
VE = 1 St.
Zur Spannungsversorgung der Processing
Unit II ist dieses Netzteil 48 V DC
erforderlich und dazu wird eine IEC-
Anschlußkabel benötigt.
Primärseite: 48 Volt DC, über Klemmenblock
Sekundärseite: 24 Volt DC, 0,6 A;
Ausgangskabel 1,65 m
Befestigung mit Hutschiene ( EN 50022 )
VE = 1 St.