Kompressor

Artikel-Nr.: SK 3396436

Artikel-Nr.:
SK 3396436
Lieferumfang
Befestigungsmaterial
Bemessungsbetriebsspannung
380 V - 400 V, 3~, 50 Hz
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
24.7 kg
Bruttogewicht
26 kg
Zolltarifnummer
84143020
EAN
4028177521384
ETIM 9
EC000855
ETIM 8
EC000855
ECLASS 8.0
27180704
Produktbeschreibung
Kompressor, Lieferumfang: Befestigungsmaterial