Kompressor

Artikel-Nr.: SK 3397983

Artikel-Nr.:
SK 3397983
Lieferumfang
Befestigungsmaterial
Bemessungsbetriebsspannung
380 V - 415 V, 50 Hz
440 V - 460 V, 60 Hz
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
29 kg
Bruttogewicht
30 kg
Zolltarifnummer
84143020
EAN
4028177672789
ETIM 9
EC000855
ETIM 8
EC000855
ECLASS 8.0
27189269
Produktbeschreibung
Kompressor, Lieferumfang: Befestigungsmaterial