Kompressor

Artikel-Nummer: SK 3398.052

Artikel-Nummer:
SK 3398.052
Lieferumfang
Befestigungsmaterial
Bemessungsbetriebsspannung
230 V, 1~, 50 Hz
230 V, 60 Hz
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
10 kg
Bruttogewicht
10 kg
Zolltarifnummer
84143020
EAN
4028177694385
ETIM 9
EC000855
ETIM 8
EC000855
ECLASS 8.0
27189269
Produktbeschreibung
Kompressor, Lieferumfang: Befestigungsmaterial