Kompressor

Artikel-Nr.: SK 3398.088

Artikel-Nr.:
SK 3398.088
Lieferumfang
Befestigungsmaterial
Bemessungsbetriebsspannung
380 V - 400 V, 3~, 50 Hz
460 V, 60 Hz
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
72 kg
Bruttogewicht
81 kg
Zolltarifnummer
84143020
EAN
4028177694743
ETIM 9
EC000855
ETIM 8
EC000855
ECLASS 8.0
27189269
Produktbeschreibung
Kompressor, Lieferumfang: Befestigungsmaterial