- Artikel-Nr.:
- SK 3398100
- Lieferumfang
- Befestigungsmaterial
- Bemessungsbetriebsspannung
- 400 V, 3~, 50 Hz
- 460 V, 60 Hz
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 45 kg
- Bruttogewicht
- 48 kg
- Zolltarifnummer
- 84143020
- EAN
- 4028177694866
- ETIM 9
- EC000855
- ETIM 8
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27189269
- Produktbeschreibung
- Kompressor, Lieferumfang: Befestigungsmaterial