- Artikel-Nr.:
- SK 3398150
- Lieferumfang
- Befestigungsmaterial
- Bemessungsbetriebsspannung
- 230 V, 1~, 50 Hz
- 230 V, 60 Hz
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 14.6 kg
- Bruttogewicht
- 15 kg
- Zolltarifnummer
- 84143020
- EAN
- 4028177695368
- ETIM 9
- EC000855
- ETIM 8
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27189269
- Produktbeschreibung
- Kompressor, Lieferumfang: Befestigungsmaterial