Axialventilator
Artikel-Nr.: SK 3396245
- Artikel-Nr.:
- SK 3396245
- Durchmesser
- 250 mm
- Bemessungsbetriebsspannung
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 1.69 kg
- Bruttogewicht
- 2.09 kg
- Zolltarifnummer
- 84145925
- EAN
- 4028177402706
- ETIM 9
- EC000855
- ETIM 8
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Produktbeschreibung
- Axialventilator