- Artikel-Nr.:
- SK 3396659
- Durchmesser
- 250 mm
- Bemessungsbetriebsspannung
- 200 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 1.921 kg
- Bruttogewicht
- 2.321 kg
- Zolltarifnummer
- 84145925
- EAN
- 4028177673359
- ETIM 9
- EC000855
- ETIM 8
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Produktbeschreibung
- Axialventilator