Für die Montage von Dachlüftern der neuen Generation auf Dachblechen mit vorhandenem Ausbruch. Mit Ausschnitt B x T 258 x 258 mm.
- Artikel-Nr.:
- SK 5050701
- Lieferumfang
- Befestigungsmaterial
- Montageausschnitt
- Breite:258 mm
Tiefe:258 mm - Abmessung
- Breite: 515 mm
Höhe: 50 mm
Tiefe: 300 mm - Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 2.76 kg
- Bruttogewicht
- 2.96 kg
- Zolltarifnummer
- 84145915
- EAN
- 4028177951945
- ETIM 9
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 29170101
- Produktbeschreibung
- SK Adapterrahmen Dachlüfter, , BxT 515x300mm, Ausschnitt BxT 258x258mm, für Ausschnitt alt: BxT 475x260mm, für Dachlüfter alt: 3149410, 3149420, 3149440, 3149810,
- Dokumentationen
- Anleitung