- Artikel-Nr.:
- SK 3399911
- Ausführung
- Wandanbau
- Nutzen
- Höchste Luftleistung durch Faltenfilter im Auslieferzustand
- Leichter Filterwechsel durch einen neuen Öffnungsmechanismus am Lamellengitter
- Schnellere Montage am Schrank durch optimierte Rasthaken
- Werkzeuglose Montage
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Komplett einbaufertige Einheit, inkl. Faltenfilter
- Abmessung
- Breite: 148,5 mm
Höhe: 148,5 mm
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0.25 kg
- Bruttogewicht
- 0.305 kg
- Zolltarifnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177001534
- ETIM 8
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716