Filtergehäuse für Filterlüfter

Artikel-Nr.: SK 3399915

Komplette Filtergehäuse-Einheit zur werkzeuglosen Montage in Flächen.

Artikel-Nr.:
SK 3399915
Ausführung
Wandanbau
Nutzen
Höchste Luftleistung durch Faltenfilter im Auslieferzustand
Leichter Filterwechsel durch einen neuen Öffnungsmechanismus am Lamellengitter
Schnellere Montage am Schrank durch optimierte Rasthaken
Werkzeuglose Montage
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
Komplett einbaufertige Einheit, inkl. Faltenfilter
Abmessung
Breite: 323 mm
Höhe: 323 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
0.96 kg
Bruttogewicht
1.517 kg
Zolltarifnummer
39269097
EAN
4028177001589
ETIM 8
EC000320
ECLASS 8.0
27180716