- Artikel-Nummer:
- SK 3396.792
- Lieferumfang
- RAL 7035
- Montageausschnitt
- Breite:417 cm
Höhe:992 cm - Abmessung
- Breite: 467 mm
Höhe: 1.042 mm
Tiefe: 25 mm - Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 5 kg
- Bruttogewicht
- 6 kg
- Zolltarifnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177964907