Kondensatauffangflasche

Artikel-Nr.: SK 5050585

Artikel-Nr.:
SK 5050585
Abmessung
Breite: 80 mm
Höhe: 108 mm
Tiefe: 80 mm
Inhalt
500 ml
Verpackungseinheit
5 Stück
Nettogewicht
0.225 kg
Bruttogewicht
0.363 kg
Zolltarifnummer
84159000
EAN
4028177810181
ETIM 9
EC000855
ECLASS 8.0
27189269
Produktbeschreibung
Kondensatauffangflasche, Weithalsflasche, Fassungsvermögen ca. 0,5 l