TopTherm Filterlüfter EMV

Artikel-Nr.: SK 3238624

Komplette Lüftereinheit mit EMV-Schirmung zur werkzeuglosen Montage in Flächen. Luftleistung von 20 - 900 m³/h, Schutzart standardmäßig IP 54.

Artikel-Nr.:
SK 3238624
Ausführung
Wandanbau
EMV
Produktbeschreibung
EMV-Filterlüfter bieten eine hohe Schirm-/Dämpfungswirkung und erfüllen die Anforderungsstufe 2 nach EN 61587-3.
Marktrelevante Produktänderungen
Die Abdeckung für die Anschlussklemme ist seit Mai 2024 kein Bestandteil mehr der TopTherm Filterlüfter. Sie hat sich bei der Prüfung als normativ nicht erforderlich erwiesen und stellt weder eine Beeinträchtigung der Funktion noch der Betriebssicherheit dar.
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
Komplett einbaufertige Einheit, inkl. Vliesfiltermatte
Ventilator
Axial, Gleichstrommotor
Luftleistung mit Austrittsfilter inkl. Vliesfiltermatte (Anzahl x Artikel-Nr.)
1 x 3238060: 36 m³/h
2 x 3238060: 46 m³/h
Luftleistung freiblasend (mit Vliesfilter) DC
52 m³/h
Bemessungsbetriebsspannung
24 V (DC)
Bemessungsstrom max.
Bei DC: 0,24 A
Nennleistung Pel
Bei DC: 5,7 W
Abmessung
Breite: 148,5 mm
Höhe: 148,5 mm
Einbauabmessungen
Aufbautiefe: 16 mm
Einbautiefe: 58,5 mm
Montageausschnitt
Ausbruch-Breite: 124 mm
Ausbruch-Höhe: 124 mm
Hinweis
Zur Verbesserung der Energieeffizienz und Erhöhung der Gerätelebensdauer wird der Einsatz von Temperaturreglern oder -anzeigen empfohlen.
Schutzart IP nach IEC 60 529
IP 54 mit Vliesfilter
IP 56 mit Vliesfilter und Strahlwasserhaube
Schutzart NEMA
Type 12 mit Vliesfilter
Type 3
Type 3R
Type 4
Type 4X mit Vliesfilter und Strahlwasserhaube
Vorsicherung
Sicherungsautomat/Schmelzsicherung: 2 A
Lebensdauer
95’500 h
Betriebstemperaturbereich
-15 °C...55 °C
Lagertemperaturbereich
-30 °C...70 °C
Schalldruckpegel
Bei DC: 46 dB(A)
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
0.9 kg
Bruttogewicht
0.92 kg
Zolltarifnummer
84145915
EAN
4028177985568
ETIM 9
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Produktbeschreibung
SK Filterlüfter TopTherm, 52 m³/h, 24 V (DC), BHT: 148,5 x 148,5 x 16 mm, EMV
Erklärungen
Konformitätserklärung
Dokumentationen
Anleitung
Datenblätter
Schirm-/Dämpfungsdiagramm
Technik im Detail