Kühlgerät Outdoor für CS Toptec

Artikel-Nr.: CS 9776500

Nutzkühlleistung/Heizung 1.400 W/400 W, Temperaturregelung über e-Comfortcontroller. Befestigung am CS Toptec in drei Positionen: Anbau, Teileinbau und Volleinbau.

Artikel-Nr.:
CS 9776500
Produktbeschreibung
Temperaturregelung über e-Comfortcontroller. Das Kühlgerät kann am Schaltschrank in drei Einbaupositionen (Anbau, Teileinbau und Volleinbau) montiert werden.
Nutzen
Vernetzbar mit dem IoT Interface via Blue e IoT Adapter für Kühlgeräte ab 500 W Kühlleistung mit e-Comfortcontroller
Material
Aluminium
Oberfläche
Pulverbeschichtet
Reinpolyester
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
Anschlussfertig verdrahtet (steckbare Anschlussklemmleiste)
Montagerahmen zur universellen Befestigung an Outdoor-Gehäusen für Anbau, Teileinbau und Volleinbau
Schutzart IP nach IEC 60 529
Außenkreislauf IP 34
Innenkreislauf IP 55
Gesamtkühlleistung nach DIN EN 14511
Kühlleistung L35 L35/50 Hz: 1.000 W
Kühlleistung L35 L35/60 Hz: 1.150 W
Kühlleistung L35 L50/50 Hz: 650 W
Kühlleistung L35 L50/60 Hz: 700 W
Leistung der Heizung
400 W
Bemessungsbetriebsspannung
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Anlaufstrom (max.)
Bei 50 Hz: 24 A
Bei 60 Hz: 22 A
Luftleistung (freiblasend)
Außenkreislauf bei 50 Hz: 600 m³/h
Außenkreislauf bei 60 Hz: 625 m³/h
Innenkreislauf bei 50 Hz: 600 m³/h
Innenkreislauf bei 60 Hz: 625 m³/h
Bemessungsstrom max.
Bei 50 Hz: 5 A
Bei 60 Hz: 5 A
Temperaturregelung
e-Comfortcontroller (werkseitige Einstellung +35 °C)
Betriebstemperaturbereich
-33 °C...55 °C
Einstellbereich
20 °C...55 °C
Kältemittel/Kühlmedium
Kältemittel: R134a
Menge: 0,45 kg
Nennleistung Pel
Nennleistung L35 L35/50 Hz: 640 W
Nennleistung L35 L35/60 Hz: 760 W
Nennleistung L35 L50/50 Hz: 780 W
Nennleistung L35 L50/60 Hz: 920 W
Zulässiger Betriebsdruck (p max.)
28 bar
Abmessung
Breite: 500 mm
Höhe: 1.000 mm
Tiefe: 150 mm
Geräteabmessungen inkl. Dichtrahmen und Designhaube
Breite: 550 mm
Höhe: 1.050 mm
Tiefe: 285 mm
Passend für
Gehäusetyp: CS Toptec
Breite: ≥ 800 mm
Tiefe: ≥ 1.200 mm
Einbauart
Universaleinbau (Anbau, Teileinbau, Volleinbau)
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
42 kg
Bruttogewicht
45 kg
Zolltarifnummer
84158200
EAN
4028177322073
ECLASS 8.0
27180704
Erklärungen
Konformitätserklärung
Dokumentationen
Anleitung
Kühlgerät 1000 W zum Außeneinsatz im Temperaturbereich von .33°C bis +55°C

Zum universellen Einbau, Teileinbau oder Anbau in bzw.
an Seitenwänden, Rückwänden oder Türen von
Outdoorgehäusen, minimale Gehäuseabmessung BxH 800 x
1200 mm. Mit Microcontroller zur Temperaturregelung
und zur Überwachung, Diagnose und Auswertung der
Störungsmeldungen des Klimagerätes. Durch die Trennung
des Innen- und Außenkreislaufs bleibt die Schutzart IP
55 des Gehäuses erhalten.

Einbau: Universaleinbau, das Gerät kann am speziellen
Befestigungsrahmen mit Runddichtung wahlweise
weitestgehend innen, weitestgehend außen, bzw. im
Teileinbau befestigt werden. Ein Nachträgliches Ändern
der Einbauart ist auch nachträglich einfach möglich.
Geräteabmessungen (mm): BxHxT 500 x 1000 x 185 mm
Minimale Gehäuseabmessung (mm): BxH bzw. TxH: 800 x
1200

Nutzkühlleistung nach EN 814: L35 L 35: 1000/1180 W L
35 L 50: 650/700 W Kühlmittel: R 134a
Bemessungsbetriebsspannung: 230 V AC / 50/60Hz Mit
integrierter Heizung, 400 W

Anschluß durch Federleiste 9-polig. Temperaturregelung
über Microcontroller

Temperaturbereich Umgebung .33°C bis +55°C

Material Gehäuse: Aluminium Oberfläche lackiert, RAL
7035

Schutzart (Innenkreislauf zu Außenkreislauf): IP 55
nach EN 60529 / 10.91