Wandanbau-Kühlgerät TopTherm Blue e 0,3 - 4 kW

Artikel-Nr.: SK 3302120

Energieeffiziente Blue e Wandanbau-Kühlgeräte in den Leistungsklassen 300 W bis 4000 W und ab 1000 W mit integrierter elektrischer Kondensatverdunstung. Erhältlich in den Sonderformaten „quer“ und „flach“.

Artikel-Nr.:
SK 3302120
Ausführung
Wandanbau
Produktbeschreibung
Energieeffiziente Blue e Wandanbau-Kühlgeräte in den Leistungsklassen 300 W bis 4000 W und ab 1000 W mit integrierter elektrischer Kondensatverdunstung.
Nutzen
Vernetzbar mit dem IoT Interface via Blue e IoT Adapter für Kühlgeräte ab 500 W Kühlleistung mit e-Comfortcontroller
Material
Stahlblech
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
Verflüssiger mit hydrophober RiNano-Beschichtung
Anschlussfertig verdrahtet (steckbare Anschlussklemmleiste)
Bohrschablone
Befestigungsmaterial
Gesamtkühlleistung nach DIN EN 14511
Kühlleistung L35 L35/50 Hz: 0,36 kW
Kühlleistung L35 L35/60 Hz: 0,38 kW
Kühlleistung L35 L50/50 Hz: 0,21 kW
Kühlleistung L35 L50/60 Hz: 0,23 kW
Bemessungsbetriebsspannung
200 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Bemessungsstrom max.
Bei 50 Hz: 1,9 A
Bei 60 Hz: 2 A
Anlaufstrom (max.)
Bei 50 Hz: 3,5 A
Bei 60 Hz: 3,9 A
Luftleistung (freiblasend)
Außenkreislauf: 310 m³/h
Innenkreislauf: 345 m³/h
Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35
Kälteleistungszahl L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,44
Kälteleistungszahl L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,46
Ausführung
Wandanbau
Abmessung
Breite: 280 mm
Höhe: 550 mm
Tiefe: 140 mm
Schutzart IP nach EN 60 529
Außenkreislauf IP 34
Innenkreislauf IP 54
Schutzart NEMA
UL Type 12
Kältemittel/Kühlmedium
Kältemittel: R134a
Menge: 0,11 kg
Global Warming Potential (GWP): 1.430
CO₂ Äquivalent (CO₂e): 0,16 t
Temperaturregelung
Basiscontroller (werkseitige Einstellung +35 °C)
Betriebstemperaturbereich
10 °C...55 °C
Lagertemperaturbereich
-40 °C...70 °C
Einstellbereich
30 °C...55 °C
Nennleistung Pel
Nennleistung L35 L35/50 Hz: 0,25 kW
Nennleistung L35 L35/60 Hz: 0,26 kW
Nennleistung L35 L50/50 Hz: 0,28 kW
Nennleistung L35 L50/60 Hz: 0,3 kW
Zulässiger Betriebsdruck (p max.)
25 bar
Vorsicherung
Sicherungsautomat/Schmelzsicherung: 10 A
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
13 kg
Bruttogewicht
13.75 kg
Zolltarifnummer
84158200
EAN
4028177366527
ETIM 9
EC000855
ETIM 8
EC000855
ECLASS 8.0
27180704
Zertifikate
EAC
Erklärungen
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung UK
Dokumentationen
Anleitung – R-513A
Anleitung – R134a
Sicherheitshinweis
Datenblätter
Sicherheitsdatenblatt Kältemittel – R-513A
Sicherheitsdatenblatt Kältemittel – R134a
Technik im Detail
Technisches Systemhandbuch