Energieeffiziente Blue e Wandanbau-Kühlgeräte in den Leistungsklassen 300 W bis 4000 W und ab 1000 W mit integrierter elektrischer Kondensatverdunstung. Erhältlich in den Sonderformaten „quer“ und „flach“.
- Artikel-Nr.:
- SK 3302210
- Ausführung
- Wandanbau
- Produktbeschreibung
- Energieeffiziente Blue e Wandanbau-Kühlgeräte in den Leistungsklassen 300 W bis 4000 W und ab 1000 W mit integrierter elektrischer Kondensatverdunstung.
- Nutzen
- Vernetzbar mit dem IoT Interface via Blue e IoT Adapter für Kühlgeräte ab 500 W Kühlleistung mit e-Comfortcontroller
- Material
- Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
- Farbe
- RAL 9007
- Lieferumfang
- Verflüssiger mit hydrophober RiNano-Beschichtung
Anschlussfertig verdrahtet (steckbare Anschlussklemmleiste)
Bohrschablone
Befestigungsmaterial - Gesamtkühlleistung nach DIN EN 14511
- Kühlleistung L35 L35/60 Hz: 0,32 kW
Kühlleistung L35 L50/60 Hz: 0,16 kW - Bemessungsbetriebsspannung
- 115 V, 1~, 60 Hz
- Bemessungsstrom max.
- Bei 60 Hz: 3,3 A
- Anlaufstrom (max.)
- Bei 60 Hz: 8 A
- Luftleistung (freiblasend)
- Außenkreislauf: 310 m³/h
Innenkreislauf: 345 m³/h - Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35
- Kälteleistungszahl L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,03
- Ausführung
- Wandanbau
- Abmessung
- Breite: 280 mm
Höhe: 550 mm
Tiefe: 140 mm - Schutzart IP nach EN 60 529
- Außenkreislauf IP 34
- Innenkreislauf IP 54
- Schutzart NEMA
- UL Type 12
- Kältemittel/Kühlmedium
- Kältemittel: R-513A
Menge: 0,1 kg
Global Warming Potential (GWP): 631
CO₂ Äquivalent (CO₂e): 0,08 t - Temperaturregelung
- Basiscontroller (werkseitige Einstellung +35 °C)
- Betriebstemperaturbereich
- 10 °C...55 °C
- Betriebstemperatur max bei 60 Hz
- 54 °C
- Lagertemperaturbereich
- -40 °C...70 °C
- Einstellbereich
- 30 °C...54 °C
- Nennleistung Pel
- Nennleistung L35 L35/60 Hz: 0,31 kW
Nennleistung L35 L50/60 Hz: 0,36 kW - Zulässiger Betriebsdruck (p max.)
- 25 bar
- Vorsicherung
- Sicherungsautomat/Schmelzsicherung: 10 A
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 13.3 kg
- Bruttogewicht
- 14 kg
- Zolltarifnummer
- 84158200
- EAN
- 4028177379596
- ETIM 9
- EC000855
- ETIM 8
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Produktbeschreibung
- SK Kühlgerät TopTherm, Wandanbau 0,34 kW, 115 V, 1~, 60 Hz, Edelstahl, BHT: 280 x 550 x 140 mm
- Dokumentationen
- Anleitung – R-513A
- Anleitung – R134a
- Sicherheitshinweis