Energieeffiziente Blue e Wandanbau-Kühlgeräte in den Leistungsklassen 300 W bis 4000 W und ab 1000 W mit integrierter elektrischer Kondensatverdunstung. Erhältlich in den Sonderformaten „quer“ und „flach“.
- Artikel-Nr.:
- SK 3303520
- Ausführung
- Wandanbau
- Produktbeschreibung
- Energieeffiziente Blue e Wandanbau-Kühlgeräte in den Leistungsklassen 300 W bis 4000 W und ab 1000 W mit integrierter elektrischer Kondensatverdunstung.
- Nutzen
- Vernetzbar mit dem IoT Interface via Blue e IoT Adapter für Kühlgeräte ab 500 W Kühlleistung mit e-Comfortcontroller
- Material
- Stahlblech
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Verflüssiger mit hydrophober RiNano-Beschichtung
Anschlussfertig verdrahtet (steckbare Anschlussklemmleiste)
Bohrschablone
Befestigungsmaterial - Gesamtkühlleistung nach DIN EN 14511
- Kühlleistung L35 L35/50 Hz: 0,55 kW
Kühlleistung L35 L35/60 Hz: 0,66 kW
Kühlleistung L35 L50/50 Hz: 0,33 kW
Kühlleistung L35 L50/60 Hz: 0,4 kW - Bemessungsbetriebsspannung
- 200 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Bemessungsstrom max.
- Bei 50 Hz: 2,9 A
Bei 60 Hz: 3,3 A - Anlaufstrom (max.)
- Bei 50 Hz: 5,9 A
Bei 60 Hz: 7,3 A - Luftleistung (freiblasend)
- Außenkreislauf: 315 m³/h
Innenkreislauf: 265 m³/h - Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35
- Kälteleistungszahl L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,41
Kälteleistungszahl L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,5 - Ausführung
- Wandanbau
- Abmessung
- Breite: 280 mm
Höhe: 550 mm
Tiefe: 210 mm - Schutzart IP nach EN 60 529
- Außenkreislauf IP 34
- Innenkreislauf IP 54
- Schutzart NEMA
- UL Type 12
- Kältemittel/Kühlmedium
- Kältemittel: R134a
Menge: 0,17 kg
Global Warming Potential (GWP): 1.430
CO₂ Äquivalent (CO₂e): 0,24 t - Temperaturregelung
- e-Comfortcontroller (werkseitige Einstellung +35 °C)
- Betriebstemperaturbereich
- 10 °C...55 °C
- Lagertemperaturbereich
- -40 °C...70 °C
- Einstellbereich
- 20 °C...55 °C
- Nennleistung Pel
- Nennleistung L35 L35/50 Hz: 0,39 kW
Nennleistung L35 L35/60 Hz: 0,44 kW
Nennleistung L35 L50/50 Hz: 0,45 kW
Nennleistung L35 L50/60 Hz: 0,51 kW - Zulässiger Betriebsdruck (p max.)
- 28 bar
- Vorsicherung
- Sicherungsautomat/Schmelzsicherung: 10 A
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 16.15 kg
- Bruttogewicht
- 17 kg
- Zolltarifnummer
- 84158200
- EAN
- 4028177366534
- ETIM 9
- EC000855
- ETIM 8
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Dokumentationen
- Anleitung – R-513A
- Anleitung – R134a
- Sicherheitshinweis