Wandanbau-Kühlgerät TopTherm Blue e 0,3 - 4 kW

Artikel-Nr.: SK 3305520

Energieeffiziente Blue e Wandanbau-Kühlgeräte in den Leistungsklassen 300 W bis 4000 W und ab 1000 W mit integrierter elektrischer Kondensatverdunstung. Erhältlich in den Sonderformaten „quer“ und „flach“.

Artikel-Nr.:
SK 3305520
Ausführung
Wandanbau
Produktbeschreibung
Energieeffiziente Blue e Wandanbau-Kühlgeräte in den Leistungsklassen 300 W bis 4000 W und ab 1000 W mit integrierter elektrischer Kondensatverdunstung.
Nutzen
Vernetzbar mit dem IoT Interface via Blue e IoT Adapter für Kühlgeräte ab 500 W Kühlleistung mit e-Comfortcontroller
Material
Stahlblech
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
Verflüssiger mit hydrophober RiNano-Beschichtung
Anschlussfertig verdrahtet (steckbare Anschlussklemmleiste)
Bohrschablone
Befestigungsmaterial
Integrierte elektrische Kondensatverdunstung
Gesamtkühlleistung nach DIN EN 14511
Kühlleistung L35 L35/50 Hz: 1,6 kW
Kühlleistung L35 L35/60 Hz: 1,73 kW
Kühlleistung L35 L50/50 Hz: 1,25 kW
Kühlleistung L35 L50/60 Hz: 1,37 kW
Bemessungsbetriebsspannung
200 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Bemessungsstrom max.
Bei 50 Hz: 6,5 A
Bei 60 Hz: 6,8 A
Anlaufstrom (max.)
Bei 50 Hz: 25 A
Bei 60 Hz: 27 A
Luftleistung (freiblasend)
Außenkreislauf: 900 m³/h
Innenkreislauf: 800 m³/h
Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35
Kälteleistungszahl L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,83
Kälteleistungszahl L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,79
Ausführung
Wandanbau
Abmessung
Breite: 400 mm
Höhe: 950 mm
Tiefe: 260 mm
Schutzart IP nach EN 60 529
Außenkreislauf IP 34
Innenkreislauf IP 54
Schutzart NEMA
UL Type 12
Kältemittel/Kühlmedium
Kältemittel: R-513A
Menge: 0,61 kg
Global Warming Potential (GWP): 631
CO₂ Äquivalent (CO₂e): 0,38 t
Temperaturregelung
e-Comfortcontroller (werkseitige Einstellung +35 °C)
Betriebstemperaturbereich
10 °C...55 °C
Lagertemperaturbereich
-40 °C...70 °C
Einstellbereich
20 °C...55 °C
Nennleistung Pel
Nennleistung L35 L35/50 Hz: 0,87 kW
Nennleistung L35 L35/60 Hz: 0,96 kW
Nennleistung L35 L50/50 Hz: 1,03 kW
Nennleistung L35 L50/60 Hz: 1,15 kW
Zulässiger Betriebsdruck (p max.)
28 bar
Vorsicherung
Trafoschutzschalter: 6,3...10 A
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
38.95 kg
Bruttogewicht
41 kg
Zolltarifnummer
84158200
EAN
4028177366572
ETIM 9
EC000855
ETIM 8
EC000855
ECLASS 8.0
27180704
Approbationen
UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTTA
Erklärungen
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung UK
Dokumentationen
Anleitung – R-513A
Anleitung – R134a
Sicherheitshinweis
Datenblätter
Sicherheitsdatenblatt Kältemittel – R-513A
Technik im Detail
Technisches Systemhandbuch