- Artikel-Nr.:
- SK 3329610
- Ausführung
- Wandanbau
- Produktbeschreibung
- Energieeffiziente Blue e Wandanbau-Kühlgeräte in den Leistungsklassen 300 W bis 4000 W und ab 1000 W mit integrierter elektrischer Kondensatverdunstung.
- Nutzen
- Vernetzbar mit dem IoT Interface via Blue e IoT Adapter für Kühlgeräte ab 500 W Kühlleistung mit e-Comfortcontroller
- Material
- Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
- Farbe
- RAL 9007
- Lieferumfang
- Verflüssiger mit hydrophober RiNano-Beschichtung
Anschlussfertig verdrahtet (steckbare Anschlussklemmleiste)
Bohrschablone
Befestigungsmaterial
Integrierte elektrische Kondensatverdunstung
- Gesamtkühlleistung nach DIN EN 14511
- Kühlleistung L35 L35/50 Hz: 2,55 kW
Kühlleistung L35 L35/60 Hz: 2,71 kW
Kühlleistung L35 L50/50 Hz: 1,8 kW
Kühlleistung L35 L50/60 Hz: 1,8 kW
- Bemessungsbetriebsspannung
- 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Bemessungsstrom max.
- Bei 50 Hz: 17 A
Bei 60 Hz: 22 A
- Anlaufstrom (max.)
- Bei 50 Hz: 44 A
Bei 60 Hz: 42 A
- Luftleistung (freiblasend)
- Außenkreislauf: 710 m³/h
Innenkreislauf: 640 m³/h
- Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35
- Kälteleistungszahl L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,11
Kälteleistungszahl L35 L35 (EER) 60 Hz: 2,01
- Ausführung
- Wandanbau
- Abmessung
- Breite: 400 mm
Höhe: 1.580 mm
Tiefe: 295 mm
- Schutzart IP nach EN 60 529
- Außenkreislauf IP 34
- Innenkreislauf IP 54
- Schutzart NEMA
- UL Type 12
- Kältemittel/Kühlmedium
- Kältemittel: R134a
Menge: 0,95 kg
Global Warming Potential (GWP): 1.430
CO₂ Äquivalent (CO₂e): 1,36 t
- Temperaturregelung
- e-Comfortcontroller (werkseitige Einstellung +35 °C)
- Betriebstemperaturbereich
- 10 °C...55 °C
- Lagertemperaturbereich
- -40 °C...70 °C
- Einstellbereich
- 20 °C...55 °C
- Nennleistung Pel
- Nennleistung L35 L35/50 Hz: 1,21 kW
Nennleistung L35 L35/60 Hz: 1,05 kW
Nennleistung L35 L50/50 Hz: 1,5 kW
Nennleistung L35 L50/60 Hz: 1,73 kW
- Zulässiger Betriebsdruck (p max.)
- 28 bar
- Hinweis zur Artikel-Nr.
- Lieferzeit auf Anfrage
- Vorsicherung
- Trafoschutzschalter: 18...25 A
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 76 kg
- Bruttogewicht
- 76 kg
- Zolltarifnummer
- 84158200
- EAN
- 4028177379862
- ETIM 9
- EC000855
- ETIM 8
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Produktbeschreibung
-
SK Kühlgerät Blue e, Wandanbau, 2,5 kW, 115 V, 1~, 50/60 Hz, Edelstahl, BHT: 400 x 1580 x 295 mm