Dieser Artikel ist abgekündigt zum: 31.10.2022
Wandanbau-Kühlgerät TopTherm Blue e 0,3 - 4 kW
Artikel-Nr.: SK 3366610
Energieeffiziente Blue e Wandanbau-Kühlgeräte in den Leistungsklassen 300 W bis 4000 W und ab 1000 W mit integrierter elektrischer Kondensatverdunstung. Erhältlich in den Sonderformaten „quer“ und „flach“.
- Artikel-Nr.:
- SK 3366610
- Ausführung
- Wandanbau
- Produktbeschreibung
- Energieeffiziente Blue e Wandanbau-Kühlgeräte in den Leistungsklassen 300 W bis 4000 W und ab 1000 W mit integrierter elektrischer Kondensatverdunstung.
- Nutzen
- Vernetzbar mit dem IoT Interface via Blue e IoT Adapter für Kühlgeräte ab 500 W Kühlleistung mit e-Comfortcontroller
- Material
- Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
- Farbe
- RAL 9007
- Lieferumfang
- Verflüssiger mit hydrophober RiNano-Beschichtung
Anschlussfertig verdrahtet (steckbare Anschlussklemmleiste)
Bohrschablone
Befestigungsmaterial
Integrierte elektrische Kondensatverdunstung
Befestigungsmaterial für Montageart „Einbau“ - Gesamtkühlleistung nach DIN EN 14511
- Kühlleistung L35 L35/50 Hz: 1,6 kW
Kühlleistung L35 L35/60 Hz: 1,6 kW
Kühlleistung L35 L50/50 Hz: 1,05 kW
Kühlleistung L35 L50/60 Hz: 1,1 kW - Bemessungsbetriebsspannung
- 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Hinweis zur Artikel-Nr.
- Bei Anbau des Kühlgerätes kann der Blendrahmen 3377.000 inkl. Befestigungsmaterial montiert werden. Dieser verleiht dem Kühlgerät ein geschlossenes Erscheinungsbild.
- Bemessungsstrom max.
- Bei 50 Hz: 13,6 A
Bei 60 Hz: 13,8 A - Anlaufstrom (max.)
- Bei 50 Hz: 43 A
Bei 60 Hz: 47 A - Luftleistung (freiblasend)
- Außenkreislauf: 910 m³/h
Innenkreislauf: 860 m³/h - Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35
- Kälteleistungszahl L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,9
Kälteleistungszahl L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,3 - Ausführung
- Wandanbau
- Sonderbauform
- Flach
- Abmessung
- Breite: 435 mm
Höhe: 1.590 mm
Tiefe: 205 mm - Schutzart IP nach EN 60 529
- Außenkreislauf IP 34
- Innenkreislauf IP 54
- Schutzart NEMA
- UL Type 12
- Kältemittel/Kühlmedium
- Kältemittel: R-513A
Menge: 0,7 kg
Global Warming Potential (GWP): 631
CO₂ Äquivalent (CO₂e): 1 t - Temperaturregelung
- e-Comfortcontroller (werkseitige Einstellung +35 °C)
- Betriebstemperaturbereich
- 10 °C...55 °C
- Lagertemperaturbereich
- -40 °C...70 °C
- Einstellbereich
- 20 °C...55 °C
- Nennleistung Pel
- Nennleistung L35 L35/50 Hz: 0,84 kW
Nennleistung L35 L35/60 Hz: 0,97 kW
Nennleistung L35 L50/50 Hz: 1,12 kW
Nennleistung L35 L50/60 Hz: 1,23 kW - Zulässiger Betriebsdruck (p max.)
- 28 bar
- Hinweis zur Artikel-Nr.
- Lieferzeit auf Anfrage
- Vorsicherung
- Trafoschutzschalter: 14...20 A
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 47.4 kg
- Bruttogewicht
- 49.895 kg
- Zolltarifnummer
- 84158200
- EAN
- 4028177429772
- ETIM 9
- EC000855
- ETIM 8
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Produktbeschreibung
- SK RTT blue e FLACHKÜHLGERÄT WAND 1500W, 115V, eComfortcontr., Edelstahl, Wandanbau-Kühlgerät TopTherm Blue e, flach, Energieeffiziente Blue e Wandanbaugeräte in der Leistungsklasse 1,5 kW, mit standardmäßig integriertem e-Comfortcontroller, RiNano-Beschi
- Dokumentationen
- Anleitung – R-513A
- Anleitung – R134a
- Sicherheitshinweis
Wandanbau-Kühlgerät TopTherm Blue e, flach
Energieeffiziente Blue e Wandanbau-Kühlgeräte mit standardmäßig
integriertem e-Comfortcontroller, Verflüssiger mit hydrophober
RiNano-Beschichtung und elektrischer Kondensatverdunstung.
Flache Bauweise.
Nutzkühlleistung L35 L35 50/60 Hz: 1,6 / 1,6 kW
Nutzkühlleistung L35 L50 50/60 Hz: 1,05 / 1,1 kW
Nennleistung L35 L35 50/60 Hz: 0,84 / 0,97 kW
Nennleistung L35 L50 50/60 Hz: 1,12 / 1,23 kW
Bemessungsstrom 50/60 Hz: 13,6 / 13,8 A
Bemessungsbetriebsspannung: 115 V, 1~, 50/60 Hz
Temperaturregelung: e-Comfortcontroller (werkseitige Einstellung +35 °C
Abmessungen [BxHxT]: 435x1590x205 mm
Material: Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
Farbe: RAL 9007
Kälteleistungszahl (EER) 50/60 Hz: 1,9 / 1,3
Kältemitteltyp / Menge: R134a / 700 g
Betriebstemperatur: 10 °C bis 55 °C
Temperatur-Einstellbereich: 20 °C bis 55 °C
Schutzart IP nach IEC 60529: Innenkreislauf IP 54, Außenkreislauf IP 34
Gewicht: 49 kg
Nutzkühlleistung L35 L35 50/60 Hz: 1,6 / 1,6 kW
Nutzkühlleistung L35 L50 50/60 Hz: 1,05 / 1,1 kW
Nennleistung L35 L35 50/60 Hz: 0,84 / 0,97 kW
Nennleistung L35 L50 50/60 Hz: 1,12 / 1,23 kW
Bemessungsstrom 50/60 Hz: 13,6 / 13,8 A
Bemessungsbetriebsspannung: 115 V, 1~, 50/60 Hz
Temperaturregelung: e-Comfortcontroller (werkseitige Einstellung +35 °C
Abmessungen [BxHxT]: 435x1590x205 mm
Material: Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
Farbe: RAL 9007
Kälteleistungszahl (EER) 50/60 Hz: 1,9 / 1,3
Kältemitteltyp / Menge: R134a / 700 g
Betriebstemperatur: 10 °C bis 55 °C
Temperatur-Einstellbereich: 20 °C bis 55 °C
Schutzart IP nach IEC 60529: Innenkreislauf IP 54, Außenkreislauf IP 34
Gewicht: 49 kg