Dachaufbau-Kühlgerät TopTherm Blue e Gesamtkühlleistung 0,50 - 4,00 kW

Artikel-Nr.: SK 3385520

Energieeffiziente Blue e Dachaufbau-Kühlgeräte in den Leistungsklassen 500 W bis 4.000 W mit standardmäßig integriertem e-Comfortcontroller und elektrischer Kondensatverdunstung.

Artikel-Nr.:
SK 3385520
Ausführung
Dachaufbau
Produktbeschreibung
Energieeffiziente Blue e Dachaufbau-Kühlgeräte mit standardmäßig integriertem e-Comfortcontroller und elektrischer Kondensatverdunstung.
Nutzen
Vernetzbar mit dem IoT Interface via Blue e IoT Adapter für Kühlgeräte ab 500 W Kühlleistung mit e-Comfortcontroller
Material
Stahlblech
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
Verflüssiger mit hydrophober RiNano-Beschichtung
Integrierte elektrische Kondensatverdunstung
Anschlussfertig verdrahtet (steckbare Anschlussklemmleiste)
Bohrschablone
Befestigungsmaterial
Gesamtkühlleistung nach DIN EN 14511
Kühlleistung L35 L35/50 Hz: 2 kW
Kühlleistung L35 L35/60 Hz: 2,14 kW
Kühlleistung L35 L50/50 Hz: 1,41 kW
Kühlleistung L35 L50/60 Hz: 1,51 kW
Bemessungsbetriebsspannung
200 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Hinweis
Das Dachaufbau-Kühlgerät 3273.500 kann aufgrund des geringen Geräuschpegels auch für Office-Anwendungen eingesetzt werden.
Bemessungsstrom max.
Bei 50 Hz: 8,1 A
Bei 60 Hz: 8,7 A
Anlaufstrom (max.)
Bei 50 Hz: 22,6 A
Bei 60 Hz: 20,6 A
Luftleistung (freiblasend)
Außenkreislauf: 1.760 m³/h
Innenkreislauf: 470 m³/h
Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35
Kälteleistungszahl L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,96
Kälteleistungszahl L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,69
Ausführung
Dachaufbau
Abmessung
Breite: 597 mm
Höhe: 417 mm
Tiefe: 475 mm
Schutzart IP nach EN 60 529
Außenkreislauf IP 34
Innenkreislauf IP 54
Kältemittel/Kühlmedium
Kältemittel: R-513A
Menge: 0,9 kg
Global Warming Potential (GWP): 631
CO₂ Äquivalent (CO₂e): 0,57 t
Anschlussart (elektrisch)
Steckbare Anschlussklemmleiste
Einschaltdauer
100 %
Temperaturregelung
e-Comfortcontroller (werkseitige Einstellung +35 °C)
Betriebstemperaturbereich
10 °C...55 °C
Betriebstemperatur max bei 60 Hz
53 °C
Lagertemperaturbereich
-40 °C...70 °C
Einstellbereich
20 °C...53 °C
Nennleistung Pel
Nennleistung L35 L35/50 Hz: 1,02 kW
Nennleistung L35 L35/60 Hz: 1,27 kW
Nennleistung L35 L50/50 Hz: 1,07 kW
Nennleistung L35 L50/60 Hz: 1,23 kW
Zulässiger Betriebsdruck (p max.)
28 bar
Vorsicherung
Trafoschutzschalter: 6,3...10 A
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
42 kg
Bruttogewicht
51 kg
EAN
4028177366718
ETIM 9
EC000855
ETIM 8
EC000855
ECLASS 8.0
27180704
Approbationen
UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTTA
Zertifikate
EAC
Erklärungen
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung UK
Dokumentationen
Anleitung – R-513A
Anleitung – R134a
Sicherheitshinweis
Datenblätter
Sicherheitsdatenblatt Kältemittel – R-513A
Technik im Detail
Technisches Systemhandbuch