- Artikel-Nr.:
- SK 3303110
- Material
- Stahlblech
- Lieferumfang
- Anschlussfertig verdrahtet
Bohrschablone
Befestigungsmaterial - Gesamtkühlleistung nach DIN EN 14511
- Kühlleistung L35 L35/60 Hz: 500 W
Kühlleistung L35 L50/60 Hz: 280 W - Bemessungsbetriebsspannung
- 115 V, 1~, 60 Hz
- Bemessungsstrom max.
- Bei 60 Hz: 5,7 A
- Anlaufstrom (max.)
- Bei 60 Hz: 11,5 A
- Luftleistung (freiblasend)
- Außenkreislauf: 345 m³/h
Innenkreislauf: 310 m³/h - Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35
- Kälteleistungszahl L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,4
- Ausführung
- Wandanbau
- Abmessung
- Breite: 280 mm
Höhe: 550 mm
Tiefe: 210 mm - Schutzart IP nach EN 60 529
- Außenkreislauf IP 34
- Innenkreislauf IP 54
- Kältemittel/Kühlmedium
- Kältemittel: R134a
Menge: 0,17 kg - Temperaturregelung
- Basiscontroller (werkseitige Einstellung +35 °C)
- Betriebstemperaturbereich
- 20 °C...55 °C
- Einstellbereich
- 30 °C...55 °C
- Nennleistung Pel
- Nennleistung L35 L35/60 Hz: 470 W
Nennleistung L35 L50/60 Hz: 500 W - Vorsicherung
- Sicherungsautomat/Schmelzsicherung: 10 A
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 18.335 kg
- Bruttogewicht
- 19.3 kg
- EAN
- 4028177322820
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Produktbeschreibung
- SK RTT KÜHLGERÄT WAND 500W, 115V, Basiscontr., Wandanbaukühlgerät
Wandanbaukühlgerät Rittal TopTherm PLUS
Nutzkühlleistung nach DIN 3168 L35 L35 500 Watt
Bemessungsbetriebsspannung 115 V, 1~, 60 Hz
Nennleistung Pel nach DIN 3168 L35 L35 470 Watt
Abmessungen B x H x T [mm] 280 x 550 x 200
Kältemittel R 134 a
Temperaturbereich 20°C bis 55°C (Einstellbereich +30°C bis +55°C)
Temperaturregelung und Überwachung über Basis-
controller mit potentialfreiem Störmeldeausgang
und Türendschalteranschluss
werkseitige Einstellung 35°C
Anschluß über steckbare Anschlußklemmleiste
Schutzart nach EN 60 529/10.91
Aussenkreislauf IP 34/Innenkreislauf IP 54
Gewicht 17 kg
Farbe RAL 7035
Nutzkühlleistung nach DIN 3168 L35 L35 500 Watt
Bemessungsbetriebsspannung 115 V, 1~, 60 Hz
Nennleistung Pel nach DIN 3168 L35 L35 470 Watt
Abmessungen B x H x T [mm] 280 x 550 x 200
Kältemittel R 134 a
Temperaturbereich 20°C bis 55°C (Einstellbereich +30°C bis +55°C)
Temperaturregelung und Überwachung über Basis-
controller mit potentialfreiem Störmeldeausgang
und Türendschalteranschluss
werkseitige Einstellung 35°C
Anschluß über steckbare Anschlußklemmleiste
Schutzart nach EN 60 529/10.91
Aussenkreislauf IP 34/Innenkreislauf IP 54
Gewicht 17 kg
Farbe RAL 7035