Wandanbau-Kühlgeräte mit Basiscontroller

Artikel-Nummer: SK 3303.130

Wandanbaukühlgeräte in den Leistungsklassen 500 W bis 4000 W mit standardmäßig integriertem Basiscontroller, RiNano-Beschichtung am Verflüssiger und elektrischer Kondensatverdunstung.

Artikel-Nummer:
SK 3303.130
Material
Stahlblech
Lieferumfang
Anschlussfertig verdrahtet
Bohrschablone
Befestigungsmaterial
Gesamtkühlleistung nach DIN EN 14511
Kühlleistung L35 L35/50 Hz: 500 W
Kühlleistung L35 L35/60 Hz: 610 W
Kühlleistung L35 L50/50 Hz: 280 W
Kühlleistung L35 L50/60 Hz: 310 W
Bemessungsbetriebsspannung
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Bemessungsstrom max.
Bei 50 Hz: 2,6 A
Bei 60 Hz: 2,6 A
Anlaufstrom (max.)
Bei 50 Hz: 5,1 A
Bei 60 Hz: 6,4 A
Luftleistung (freiblasend)
Außenkreislauf: 345 m³/h
Innenkreislauf: 310 m³/h
Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35
Kälteleistungszahl L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,4
Ausführung
Wandanbau
Abmessung
Breite: 280 mm
Höhe: 550 mm
Tiefe: 210 mm
Schutzart IP nach EN 60 529
Außenkreislauf IP 34
Innenkreislauf IP 54
Kältemittel/Kühlmedium
Kältemittel: R134a
Menge: 0,17 kg
Global Warming Potential (GWP): 1.430
CO₂ Äquivalent (CO₂e): 0,24 t
Temperaturregelung
Basiscontroller (werkseitige Einstellung +35 °C)
Betriebstemperaturbereich
20 °C...55 °C
Einstellbereich
30 °C...55 °C
Nennleistung Pel
Nennleistung L35 L35/50 Hz: 360 W
Nennleistung L35 L35/60 Hz: 380 W
Nennleistung L35 L50/50 Hz: 465 W
Nennleistung L35 L50/60 Hz: 490 W
Vorsicherung
Sicherungsautomat/Schmelzsicherung: 10 A
Verpackungseinheit
1 Stück
EAN
4028177610453
ECLASS 8.0
27180704
Zertifikate
EAC
Ex
Erklärungen
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung UK
Dokumentationen
Anleitung
Sicherheitshinweis