Wandanbaukühlgeräte in den Leistungsklassen 500 W bis 4000 W mit standardmäßig integriertem Basiscontroller, RiNano-Beschichtung am Verflüssiger und elektrischer Kondensatverdunstung.
- Artikel-Nr.:
- SK 3305100
- Material
- Stahlblech
- Lieferumfang
- Anschlussfertig verdrahtet
Bohrschablone
Befestigungsmaterial - Gesamtkühlleistung nach DIN EN 14511
- Kühlleistung L35 L35/50 Hz: 1.500 W
Kühlleistung L35 L35/60 Hz: 1.510 W
Kühlleistung L35 L50/50 Hz: 1.230 W
Kühlleistung L35 L50/60 Hz: 1.250 W - Bemessungsbetriebsspannung
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Bemessungsstrom max.
- Bei 50 Hz: 6 A
Bei 60 Hz: 6,5 A - Anlaufstrom (max.)
- Bei 50 Hz: 22 A
Bei 60 Hz: 24 A - Luftleistung (freiblasend)
- Außenkreislauf: 900 m³/h
Innenkreislauf: 800 m³/h - Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35
- Kälteleistungszahl L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,5
- Ausführung
- Wandanbau
- Abmessung
- Breite: 400 mm
Höhe: 950 mm
Tiefe: 260 mm - Schutzart IP nach EN 60 529
- Außenkreislauf IP 34
- Innenkreislauf IP 54
- Kältemittel/Kühlmedium
- Kältemittel: R134a
Menge: 0,6 kg - Temperaturregelung
- Basiscontroller (werkseitige Einstellung +35 °C)
- Betriebstemperaturbereich
- 20 °C...55 °C
- Einstellbereich
- 30 °C...55 °C
- Nennleistung Pel
- Nennleistung L35 L35/50 Hz: 975 W
Nennleistung L35 L35/60 Hz: 1.125 W
Nennleistung L35 L50/50 Hz: 1.125 W
Nennleistung L35 L50/60 Hz: 1.285 W - Vorsicherung
- Sicherungsautomat/Schmelzsicherung: 16 A
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 38.95 kg
- Bruttogewicht
- 44 kg
- Zolltarifnummer
- 84158200
- EAN
- 4028177322967
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Produktbeschreibung
- SK RTT KÜHLGERÄT WAND 1500W, 230V, Basiscontr., Wandanbaukühlgerät Rittal TopTherm PLUS, mit RiNano-Beschichtung und integrierter Kondensatverdunstung, Nutzkühlleistung nach DIN 3168 L35 L35 1500/1510 Watt
Wandanbaukühlgerät Rittal TopTherm PLUS
mit RiNano-Beschichtung und integrierter
Kondensatverdunstung
Nutzkühlleistung nach DIN 3168 L35 L35 1500/1510 Watt
Bemessungsbetriebsspannung 230 V, 1~, 50/60 Hz
Nennleistung Pel nach DIN 3168 L35 L35 975/1125 Watt
Abmessungen B x H x T [mm] 400 x 950 x 260
Kältemittel R 134 a
Temperaturbereich 20°C bis 55°C (Einstellbereich +30°C bis +55°C)
Temperaturregelung und Überwachung über Basiscontroller
mit potentialfreiem Störmeldeausgang und
Türendschalteranschluss
werkseitige Einstellung 35°C
Anschluss über steckbare Anschlussklemmleiste
Schutzart nach EN 60 529/09.2000
Aussenkreislauf IP 34/Innenkreislauf IP 54
Gewicht 41 kg
Farbe RAL 7035
Nutzkühlleistung nach DIN 3168 L35 L35 1500/1510 Watt
Bemessungsbetriebsspannung 230 V, 1~, 50/60 Hz
Nennleistung Pel nach DIN 3168 L35 L35 975/1125 Watt
Abmessungen B x H x T [mm] 400 x 950 x 260
Kältemittel R 134 a
Temperaturbereich 20°C bis 55°C (Einstellbereich +30°C bis +55°C)
Temperaturregelung und Überwachung über Basiscontroller
mit potentialfreiem Störmeldeausgang und
Türendschalteranschluss
werkseitige Einstellung 35°C
Anschluss über steckbare Anschlussklemmleiste
Schutzart nach EN 60 529/09.2000
Aussenkreislauf IP 34/Innenkreislauf IP 54
Gewicht 41 kg
Farbe RAL 7035