Wandanbau-Kühlgeräte mit Basiscontroller

Artikel-Nr.: SK 3328100

Wandanbaukühlgeräte in den Leistungsklassen 500 W bis 4000 W mit standardmäßig integriertem Basiscontroller, RiNano-Beschichtung am Verflüssiger und elektrischer Kondensatverdunstung.

Artikel-Nr.:
SK 3328100
Material
Stahlblech
Lieferumfang
Anschlussfertig verdrahtet
Bohrschablone
Befestigungsmaterial
Gesamtkühlleistung nach DIN EN 14511
Kühlleistung L35 L35/50 Hz: 2.000 W
Kühlleistung L35 L35/60 Hz: 2.350 W
Kühlleistung L35 L50/50 Hz: 1.450 W
Kühlleistung L35 L50/60 Hz: 1.690 W
Bemessungsbetriebsspannung
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Bemessungsstrom max.
Bei 50 Hz: 7,5 A
Bei 60 Hz: 9,1 A
Anlaufstrom (max.)
Bei 50 Hz: 22 A
Bei 60 Hz: 26 A
Luftleistung (freiblasend)
Außenkreislauf: 640 m³/h
Innenkreislauf: 550 m³/h
Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35
Kälteleistungszahl L35 L35 (EER) 50 Hz: 2
Ausführung
Wandanbau
Abmessung
Breite: 400 mm
Höhe: 1.580 mm
Tiefe: 295 mm
Schutzart IP nach EN 60 529
Außenkreislauf IP 34
Innenkreislauf IP 54
Kältemittel/Kühlmedium
Kältemittel: R134a
Menge: 0,95 kg
Temperaturregelung
Basiscontroller (werkseitige Einstellung +35 °C)
Betriebstemperaturbereich
20 °C...55 °C
Einstellbereich
30 °C...55 °C
Nennleistung Pel
Nennleistung L35 L35/50 Hz: 1.025 W
Nennleistung L35 L35/60 Hz: 1.200 W
Nennleistung L35 L50/50 Hz: 1.250 W
Nennleistung L35 L50/60 Hz: 1.350 W
Vorsicherung
Sicherungsautomat/Schmelzsicherung: 16 A
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
64.6 kg
Bruttogewicht
68 kg
Zolltarifnummer
84158200
EAN
4028177323025
ECLASS 8.0
27180704
Produktbeschreibung
SK RTT KÜHLGERÄT WAND 2000W, 230V, Basiscontr., Wandanbaukühlgerät Rittal TopTherm PLUS, mit RiNano-Beschichtung und integrierter Kondensatverdunstung, Nutzkühlleistung nach DIN 3168 L35 L35 2000/2350 Watt
Approbationen
UL + C-UL (listed)
UR + C-UR (recognized)
Zertifikate
EAC
Erklärungen
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung UK
Dokumentationen
Anleitung
Sicherheitshinweis
Wandanbaukühlgerät Rittal TopTherm PLUS mit RiNano-Beschichtung und integrierter Kondensatverdunstung

Nutzkühlleistung nach DIN 3168 L35 L35 2000/2350 Watt
Bemessungsbetriebsspannung 230 V, 1~, 50/60 Hz
Nennleistung Pel nach DIN 3168 L35 L35 1025/1200 Watt
Abmessungen B x H x T [mm] 400 x 1580 x 290
Kältemittel R 134 a
Temperaturbereich 20°C bis 55°C (Einstellbereich +30°C bis +55°C)
Temperaturregelung und Überwachung über Basiscontroller
mit potentialfreiem Störmeldeausgang und
Türendschalteranschluss
werkseitige Einstellung 35°C
Anschluß über steckbare Anschlußklemmleiste
Schutzart nach EN 60 529/10.91
Aussenkreislauf IP 34/Innenkreislauf IP 54
Gewicht 66 kg
Farbe RAL 7035