Wandanbau-Kühlgeräte mit Basiscontroller

Artikel-Nr.: SK 3366140

Wandanbaukühlgeräte in den Leistungsklassen 500 W bis 4000 W mit standardmäßig integriertem Basiscontroller, RiNano-Beschichtung am Verflüssiger und elektrischer Kondensatverdunstung.

Artikel-Nr.:
SK 3366140
Material
Stahlblech
Lieferumfang
Anschlussfertig verdrahtet
Bohrschablone
Befestigungsmaterial
Gesamtkühlleistung nach DIN EN 14511
Kühlleistung L35 L35/50 Hz: 1.500 W
Kühlleistung L35 L35/60 Hz: 1.500 W
Kühlleistung L35 L50/50 Hz: 980 W
Kühlleistung L35 L50/60 Hz: 1.080 W
Bemessungsbetriebsspannung
400 V, 3~, 50 Hz
460 V, 3~, 60 Hz
Bemessungsstrom max.
Bei 50 Hz: 3 A
Bei 60 Hz: 3,1 A
Anlaufstrom (max.)
Bei 50 Hz: 8 A
Bei 60 Hz: 8,8 A
Luftleistung (freiblasend)
Außenkreislauf: 910 m³/h
Innenkreislauf: 860 m³/h
Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35
Kälteleistungszahl L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,3
Ausführung
Wandanbau
Abmessung
Breite: 435 mm
Höhe: 1.590 mm
Tiefe: 205 mm
Schutzart IP nach EN 60 529
Außenkreislauf IP 34
Innenkreislauf IP 54
Kältemittel/Kühlmedium
Kältemittel: R134a
Menge: 0,7 kg
Temperaturregelung
Basiscontroller (werkseitige Einstellung +35 °C)
Betriebstemperaturbereich
20 °C...55 °C
Einstellbereich
30 °C...55 °C
Nennleistung Pel
Nennleistung L35 L35/50 Hz: 1.090 W
Nennleistung L35 L35/60 Hz: 1.240 W
Nennleistung L35 L50/50 Hz: 1.260 W
Nennleistung L35 L50/60 Hz: 1.430 W
Vorsicherung
Motorschutzschalter: 6,3...10 A
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
61.75 kg
Bruttogewicht
65 kg
Zolltarifnummer
84158200
EAN
4028177429697
ECLASS 8.0
27180704
Produktbeschreibung
SK RTT FLACHKÜHLGERÄT WAND 1500W, 400/460V, 3~, Basiscontr., Flachkühlgerät Wandanbau Rittal TopTherm PLUS, mit RiNano-Beschichtung und integrierter Kondensatverdunstung, Nutzkühlleistung nach DIN 3168 L35 L35 1500/1500 Watt
Erklärungen
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung UK
Dokumentationen
Anleitung
Sicherheitshinweis
Flachkühlgerät Wandanbau Rittal TopTherm PLUS mit RiNano-Beschichtung und integrierter Kondensatverdunstung

Nutzkühlleistung nach DIN 3168 L35 L35 1500/1500 Watt
Bemessungsbetriebsspannung 400 V, 3~, 50 Hz - 460 V,
3~, 60 Hz
Nennleistung Pel nach DIN 3168 L35 L35 1090/1240 Watt
Abmessungen B x H x T [mm] 450 x 1590 x 195
Kältemittel R 134 a
Temperaturbereich 20°C bis 55°C (Einstellbereich +30°C bis +55°C)
Temperaturregelung und Überwachung über Basiscontroller
mit potentialfreiem Störmeldeausgang und
Türendschalteranschluss
werkseitige Einstellung 35°C
Anschluß über steckbare Anschlußklemmleiste
Schutzart nach EN 60 529/10.91
Aussenkreislauf IP 34/Innenkreislauf IP 54
Gewicht 46 kg
Farbe RAL 7035