Das Produkt ist die perfekte Symbiose aus Anreih-Schranksystem VX25 und Blue e+ Kühlgerät. Mit nur einer Bestellnummer erhalten Sie einen Schrank mit integriertem Kühlgerät. Das Kühlgerät bietet alle Vorteile der Blue e+ Technologie.
- Artikel-Nr.:
- SK 3185030
- Nutzen
- Perfekte Symbiose aus Anreih-Schranksystem VX25 und Blue e+ Kühlgerät
- Kühlgerät lässt sich zu Wartungszwecken einfach nach vorne herausziehen
- Kein Montageaufwand - das Kühlgerät, der Türpositionsschalter und die Verkabelung für den Anschluss sind anschlussfertig installiert
- Kühlgerät bietet alle Vorteile der Blue e+ Technologie
- Material
- Stahlblech
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Basisschrank VX25, Tür, Dach, Rückwand, Seitenwände, Bodenbleche, Montageplatte
Verschluss: 3 mm Doppelbart
Integrierter Türpositionsschalter
Integriertes Blue e+ Kühlgerät
Elektrischer Kondensatverdunster
Faltenfilter
Kondensatschlauch (3 m) - Optionen
- Zur Fernüberwachung und Vernetzung von Kühlgeräten und Chillern der Blue e+ Generation setzen Sie das IoT Interface mit der Artikelnummer 3124.300 ein. Erhöhen Sie die Maschinenverfügbarkeit und Prozesssicherheit durch die Fernüberwachung von Gerätedaten, Zuständen und Systemmeldungen.
- Gesamtkühlleistung nach DIN EN 14511
- Kühlleistung L35 L35/50 Hz: 1,3 kW
Kühlleistung L35 L35/60 Hz: 1,3 kW
Kühlleistung L35 L50/50 Hz: 0,76 kW
Kühlleistung L35 L50/60 Hz: 0,76 kW - Bemessungsbetriebsspannung
- 110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- 380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
- Hinweis
- Ein Betrieb ohne Faltenfilter ist nicht zulässig
- Durch den Download der Software kommt ein Vertrag zwischen dem Vertragspartner und Rittal über die unentgeltliche Nutzung der Software nach Maßgabe dieser Lizenzbedingung zustande.
- Bemessungsleistung
- 0.75 kW
- Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35
- Kälteleistungszahl L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,04
Kälteleistungszahl L35 L35 (EER) 60 Hz: 2,04 - Seasonal energy efficiency ratio (SEER) 50/60 Hz
- 5.3
- Ausführung
- Integriert
- Abmessung
- Breite: 800 mm
Höhe: 2.200 mm
Tiefe: 600 mm - Schutzart IP nach EN 60 529
- Außenkreislauf IP 54 mit Faltenfilter
- Innenkreislauf IP 54 mit Faltenfilter
- Kältemittel/Kühlmedium
- Kältemittel: R134a
Menge: 0,59 kg
Global Warming Potential (GWP): 1.430
CO₂ Äquivalent (CO₂e): 0,85 t - Temperaturregelung
- e+ Controller (werkseitige Einstellung +35 °C)
- Betriebstemperaturbereich
- -20 °C...55 °C
- Lagertemperaturbereich
- -40 °C...70 °C
- Betriebstemperaturbereich Kältemittelkreislauf (aktiv)
- -20 °C...45 °C
- Betriebstemperaturbereich Heat Pipe
- 3 °C...60 °C
- Einstellbereich
- 20 °C...50 °C
- Nennleistung Pel
- Nennleistung L35 L35/50 Hz: 0,67 kW
Nennleistung L35 L35/60 Hz: 0,67 kW
Nennleistung L35 L50/50 Hz: 0,68 kW
Nennleistung L35 L50/60 Hz: 0,68 kW - Zulässiger Betriebsdruck (p max.)
- 24 bar
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 210.1 kg
- Bruttogewicht
- 223 kg
- Zolltarifnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177927148
- ETIM 9
- EC000855
- ETIM 8
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Produktbeschreibung
- SK VX25 Blue e+ Integrationslösung,Stahlblech, Kühlmodul, 1,3 kW, 110-240 V, 1~, 50/60 Hz, 380-480 V, 3~, 50/60 Hz, BHT: 800 x 2200 x 600 mm
- Erklärungen
- Konformitätserklärung UK
3185.030
SK VX25 Blue e+ Integrationslösung
Perfekte Symbiose aus Anreih-Schranksystem VX25 und Blue e+ Kühlgerät.
Kühlgerät lässt sich zu Wartungszwecken einfach nach vorne herausziehen.
Kein Montageaufwand - das Kühlgerät, der Türpositionsschalter und die
Verkabelung für den Anschluss sind anschlussfertig installiert.
Kühlgerät bietet alle Vorteile der Blue e+ Technologie.
Nutzkühlleistung L35 L35 50/60 Hz: 1,3 / 1,3 kW
Nutzkühlleistung L35 L50 50/60 Hz: 0,76 / 0,76 kW
Nennleistung L35 L35 50/60 Hz: 0,67 / 0,67 kW
Nennleistung L35 L50 50/60 Hz: 0,61 / 0,61 kW
Bemessungsbetriebsspannung: 110-240 V, 1~, 50/60 Hz; 380-480 V, 3~,
50/60 Hz
Temperaturregelung: e+ Controller (werkseitige Einstellung +35 °C)
Abmessungen [BxHxT]:
Schrank: 800x2200x600 mm
Montageplatte: 699x1696 mm
Material: Stahlblech
Farbe: RAL 7035
Kälteleistungszahl (EER) 50/60 Hz: 2,04
Kälteleistungszahl (SEER) 50/60Hz: 5,3
Kältemitteltyp / Menge: R134a / 590 g,,
Betriebstemperatur: -20 °C bis 55 °C
Temperatur-Einstellbereich: 20 °C bis 50 °C
Lagertemperatur: -40 °C bis 70 °C
Schutzart IP nach IEC 60529: Innenkreislauf / Außenkreislauf IP 54 mit
Faltenfilter
Gewicht: 180 kg
Nutzkühlleistung L35 L35 50/60 Hz: 1,3 / 1,3 kW
Nutzkühlleistung L35 L50 50/60 Hz: 0,76 / 0,76 kW
Nennleistung L35 L35 50/60 Hz: 0,67 / 0,67 kW
Nennleistung L35 L50 50/60 Hz: 0,61 / 0,61 kW
Bemessungsbetriebsspannung: 110-240 V, 1~, 50/60 Hz; 380-480 V, 3~,
50/60 Hz
Temperaturregelung: e+ Controller (werkseitige Einstellung +35 °C)
Abmessungen [BxHxT]:
Schrank: 800x2200x600 mm
Montageplatte: 699x1696 mm
Material: Stahlblech
Farbe: RAL 7035
Kälteleistungszahl (EER) 50/60 Hz: 2,04
Kälteleistungszahl (SEER) 50/60Hz: 5,3
Kältemitteltyp / Menge: R134a / 590 g,,
Betriebstemperatur: -20 °C bis 55 °C
Temperatur-Einstellbereich: 20 °C bis 50 °C
Lagertemperatur: -40 °C bis 70 °C
Schutzart IP nach IEC 60529: Innenkreislauf / Außenkreislauf IP 54 mit
Faltenfilter
Gewicht: 180 kg