- Artikel-Nummer:
- SK 3311.391
- Nutzen
- Maximale Energieeffizienz durch EC-Lüftertechnik und IT-orientierte Regelung
- Geringer luftseitiger Druckverlust und dadurch minimierte Leistungsaufnahme der Lüfter
- Temperaturüberwachung und -regelung
- Serienmäßig redundante Temperaturfühler luftseitig integriert
- Geringe Flächenlast durch niedriges Gewicht
- Aufgenommene Wärmeenergie wird am Standort des externen Verflüssigers an die Umgebung abgegeben, kein Aufheizen des Aufstellraums
- Ideal zur IT-Kühlung von kleinen und mittleren Lokationen
- Ein oder zwei Racks separat kühlbar
- Durch drehzahlgeregelten Kompressor wird die Kühlleistung optimal an den tatsächlichen Bedarf angepasst
- Spezifische Wartung des LCP DX durch Trennung von Kühlung und Serverschränken
- Funktionsweise
- LCP für die Aufstellung innerhalb einer Schrankreihe. Warme Luft wird aus dem Gang an der Geräterückseite angesaugt, über das Hochleistungs-Kompaktregister abgekühlt und wieder kalt in den Raum oder Kaltgang eingeblasen
- Farbe
- RAL 9005
- Max. Kühlleistung
- 20 kW
- Einschaltdauer
- 100 %
- Anschlussart (elektrisch)
- Anschlussklemme
- Kühlmedium
- R410A
- EC-Lüfter
- Ja
- Lüfter im Betrieb austauschbar
- Ja
- Temperaturregelung
- Stufenlose Lüfterregelung
- Invertergeregelter Verdichter
- Hinweis
- xxx - Ethernet cable 2482.720 required with SNMP network card 3311.320
- Einbau in Schrankreihe
- Bündig
- Luftleistung (freiblasend)
- Bei 50 Hz: 4.800 m³/h
- Abmessung
- Breite: 300 mm
Höhe: 2.000 mm
Tiefe: 1.200 mm
- Modulationsbereich
- 6 ‐ 20 kW
- Betriebstemperaturbereich
- 15 °C...35 °C
- Lagertemperaturbereich
- -20 °C...60 °C
- Gesamtkühlleistung/Anzahl Lüftermodule
- 20 kW
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- EAN
- 4028177940475
- EAN11 (UC)
- 91365
- ECLASS 8.0
- 27180712