- Artikel-Nr.:
- SK 3164115
- Nutzen
- Einfache Montage, das Fertigen von Montageausschnitten entfällt völlig bei Ausführung mit Dachblech
- Anschlussfertig verdrahtet
- Material
- Stahlblech, lackiert
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Dachlüfter
Inkl. Befestigungsmaterial
- Bemessungsbetriebsspannung
- 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- 110 V (DC)
- Bemessungsstrom max.
- Bei 50 Hz: 0,6 A
Bei 60 Hz: 0,7 A
- Abmessung
- Breite: 511 mm
Höhe: 227 mm
Tiefe: 511 mm
- Schutzart IP nach IEC 60 529
- Innenkreislauf IP 54
- Hinweis
- Reduktion der angegebenen Luftleistung auf 800 m³/h bei 40 Pa Gegendruck unter Verwendung von zwei belüfteten Sockelblenden
- Betriebstemperaturbereich
- 20 °C...55 °C
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 18.445 kg
- Bruttogewicht
- 19.416 kg
- Zolltarifnummer
- 84145915
- EAN
- 4028177309500
- ETIM 9
- EC000320
- ETIM 8
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Produktbeschreibung
-
DK DACHLÜFTER, 115V 50/60HZ, 1500 m³/h, (OHNE DACHBLECH), Dachlüfter für TS