Dachlüfter für VX, VX IT

Artikel-Nr.: SK 3164230

Dachlüfter für den Officebereich mit sehr geringer Geräuschentwicklung (40 dB) und hohem Volumenstrom (freiblasend 1500 m3/h).

Artikel-Nr.:
SK 3164230
Nutzen
Einfache Montage, das Fertigen von Montageausschnitten entfällt völlig bei Ausführung mit Dachblech
Anschlussfertig verdrahtet
Material
Stahlblech, lackiert
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
Dachlüfter
Inkl. Befestigungsmaterial
Bemessungsbetriebsspannung
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Bemessungsstrom max.
Bei 50 Hz: 0,3 A
Bei 60 Hz: 0,35 A
Abmessung
Breite: 511 mm
Höhe: 227 mm
Tiefe: 511 mm
Schutzart IP nach IEC 60 529
Innenkreislauf IP 54
Hinweis
Reduktion der angegebenen Luftleistung auf 800 m³/h bei 40 Pa Gegendruck unter Verwendung von zwei belüfteten Sockelblenden
Betriebstemperaturbereich
20 °C...55 °C
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
18.35 kg
Bruttogewicht
19.36 kg
Zolltarifnummer
84145915
EAN
4028177309494
ECLASS 8.0
27180716
Produktbeschreibung
DK Dachlüfter, ohne Dachblech, für TS und TS IT im Officebereich, BxT Ausbruch: 410x410 mm, BHT: 511x227x511 mm
Erklärungen
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung UK
Dokumentationen
Anleitung
Datenblätter
Kennlinienfelder
Technik im Detail