Dachlüfter für VX, VX IT

Artikel-Nr.: SK 3164610

Dachlüfter für den Officebereich mit sehr geringer Geräuschentwicklung (40 dB) und hohem Volumenstrom (freiblasend 1500 m3/h).

Artikel-Nr.:
SK 3164610
Nutzen
Einfache Montage, das Fertigen von Montageausschnitten entfällt völlig bei Ausführung mit Dachblech
Anschlussfertig verdrahtet
Material
Stahlblech, lackiert
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
Dachlüfter
Inkl. Befestigungsmaterial
Bemessungsbetriebsspannung
115 V (DC), 1~, 50 Hz/60 Hz
110 V (DC)
Bemessungsstrom max.
Bei 50 Hz: 0,6 A
Bei 60 Hz: 0,7 A
Abmessung
Breite: 800 mm
Höhe: 240 mm
Tiefe: 800 mm
Schutzart IP nach IEC 60 529
Innenkreislauf IP 54
Hinweis
Reduktion der angegebenen Luftleistung auf 800 m³/h bei 40 Pa Gegendruck unter Verwendung von zwei belüfteten Sockelblenden
Betriebstemperaturbereich
20 °C...55 °C
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
31.35 kg
Bruttogewicht
33 kg
Zolltarifnummer
84145915
EAN
4028177238152
ECLASS 8.0
27180716
Produktbeschreibung
SK DACHLÜFTER VORM.AUF DACHBL., 1500 m³/h, Dachlüfter für TS, Technische Beschreibung:, '-Vormontiert auf Dachblech Basis TS.
Zertifikate
EAC
Erklärungen
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung UK
Dokumentationen
Anleitung
Datenblätter
Kennlinienfelder
Technik im Detail
Technisches Datenblatt
SK Dachlüfter für TS 8

Dachlüfter vormontiert auf Dachblech Basis TS8 mit
Kabeleinführung. Einfache Montage, das Fertigen von
Montageausschnitten entfällt. Nachträgliche Montage
möglich. Hoher Volumenstrom (freiblasend), 1500m³/h bei
einem geringen Geräuschpegel von 40 dB (A).
Anschlußfertig verdrahtet.
Abmessungen mm (BxHxT) inkl. Dachblech: 800x240x800
Bemessungsbetriebsspannung Volt,Hz: 115,50/60
Temperaturberreich: +20°C bis +50°
Lackierung: RAL 7035