Lüfterblech für VX IT, TS IT, TX CableNet

Artikel-Nr.: DK 5502025

Je nach Ausführung für eine aktive Belüftung des VX IT, TS IT oder TE 8000.

Lüftererweiterungssatz

Artikel-Nr.:
DK 5502025
Produktbeschreibung
Zur aktiven Belüftung. Optional lässt sich die Einheit mit zusätzlichen Lüftern erweitern.
Einsatzgebiete
Zum Einsatz in dem im Dachblech integrierten Ausschnitt
Farbe
RAL 9005
Lieferumfang
1 Lüftereinheit
2 Lüfter
1 Temperaturregler
Anschlusskabel, offen
Inkl. Befestigungsmaterial
Abmessung
Breite: 340 mm
Höhe: 59 mm
Tiefe: 550 mm
Hinweis
Der angegebene Schalldruckpegel bezieht sich auf den ersten Lüfter
Anschluss über Verteilerdose oder länderspezifischen Anschlussstecker
Passend für
Gehäusetyp: VX IT
TS IT
Breite: 800 mm
800 mm
800 mm
Tiefe: 800 mm
1.000 mm
1.200 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Bruttogewicht
4.8 kg
Zolltarifnummer
84149000
EAN
4028177679276
ECLASS 8.0
27189272
Produktbeschreibung
SK Lüfterblech, zum Einsatz im Dachblech, inkl. 2 Lüftern, erweiterbar auf max. 6 Lüfter, BHT: 340x59x550 mm
Erklärungen
Konformitätserklärung UK
Dokumentationen
Anleitung