Lüftermodul für LCP Rack/Inline CW

Artikel-Nr.: SK 3311010

Erhöhung der Kühlleistung. Zusätzlich kann eine Redundanz erreicht oder die elektrische Leistungsaufnahme reduziert werden.

Artikel-Nr.:
SK 3311010
Produktbeschreibung
Zur Erhöhung der Kühlleistung können einzelne Lüftermodule nachträglich in die LCPs eingebaut werden. Durch zusätzliche Integration kann ebenso eine Redundanz erreicht oder eine elektrische Leistungsaufnahme des LCPs reduziert werden.
Nutzen
Im laufenden Betrieb anschließbar
Werkzeugloser Austausch der Lüftermodule
Funktionsweise
Durch den Einbau von Lüftermodulen in ein LCP wird die Luftleistung und somit die Kühlleistung der jeweiligen Variante erhöht. Bei ausreichender Kühlleistung kann die Ergänzung von Lüftermodulen zur Ausbildung von Redundanzen genutzt werden. Durch die Nachrüstung von Lüftern über den benötigten Luftvolumenstrom hinaus kann die elektrische Energieaufnahme vermindert werden, da die Lüfter dann mit einer geringeren Drehzahl arbeiten. Ebenso wird der Geräuschpegel des Gerätes deutlich reduziert.
Lieferumfang
1 Lüftereinheit
EC-Lüfter
Anschlussfertig verdrahtet
Inkl. Befestigungsmaterial
Hinweis
Serienmäßige Auslieferung des LCP SK 3311.130/.230/.530 (max. 30 kW) mit einem Lüftermodul.
Zum Erreichen der max. Kühlleistung von 30 kW muss der Kunde/Service zwei zusätzliche Lüftermodule einbauen.
Serienmäßige Auslieferung des LCP SK 3311.260/.560 (max. 55 kW) mit vier Lüftermodulen.
Zum Erreichen der max. Kühlleistung von 55 kW muss der Kunde/Service zwei zusätzliche Lüftermodule einbauen.
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
8.078 kg
Bruttogewicht
8.503 kg
Zolltarifnummer
84145915
EAN
4028177661882
ETIM 9
EC000320
ETIM 8
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Produktbeschreibung
Lüftermodul für LCP, LCP Lüftermodul:, Das Lüftermodul ist für Top Therm LCP Rack und Top Therm LCP Inline, geeignet., Durch zusätzlichen Einbau von Lüftermodulen in ein LCP wird die
Erklärungen
Konformitätserklärung
LCP Lüftermodul, 3311.010

LCP Lüftermodul für Top Therm LCP´s CW
3311.130/230/260/530/560
Das Lüftermodul ist für Top Therm LCP Rack und Top
Therm LCP Inline geeignet.
Durch zusätzlichen Einbau von Lüftermodulen in ein LCP
wird die Luftleistung und somit die Kühlleistung der
jeweiligen Variante erhöht.
Bei schon ausreichender Kühlleistung kann die
Ergänzungen von Lüftermodulen zur Ausbildung von
Redundanzen genutzt werden.
Weiterhin kann durch die Nachrüstung von Lüftern, über
den benötigten Luftvolumenstrom hinaus, die
elektrische Energieaufnahme vermindert werden, da die
Lüfter dann mit einer geringeren Drehzahl arbeiten.

LCP Lüftermodul, Verpackungseinheit bestehend aus: