- Artikel-Nr.:
- SK 3311.363
- Ausführung
- Verflüssiger
- Produktbeschreibung
- Die Verflüssigereinheit ist zum Betrieb der kältemittelbasierenden LCPs notwendig und beinhaltet den externen Verflüssiger sowie zwei Ventilatoren, die mittels Druck im Kältekreislauf drehzahlgeregelt werden.
- Material
- Stahlblech, lackiert
- Oberfläche
- Pulverbeschichtet, verzinkt
- Farbe
- RAL 9003
- Lieferumfang
- Grundgerät
Inkl. Montagematerial - Max. Kühlleistung
- 20 kW
- Temperaturregelung
- Drehzahlgeregelter Lüfter
- Kältemittel/Kühlmedium
- Kältemittel: R410A
Kühlmedium: - - Abmessung
- Breite: 2.282 mm
Höhe: 480 mm
Tiefe: 508 mm - Gesamtkühlleistung/Anzahl Lüftermodule
- 3
- Bemessungsbetriebsspannung
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 65 kg
- Bruttogewicht
- 113 kg
- Zolltarifnummer
- 84189910
- EAN
- 4028177716643
- ETIM 9
- EC002515
- ETIM 8
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- Produktbeschreibung
- Luftgekühlter Verflüssiger für LCP Rack/Inline DX, 20 kW, zur Dach-/Wandmontage, Spannungsversorgung: 230 V, 1~, 50/60 Hz, BHT: 2282x510x480 mm, RAL 9003
- Zertifikate
- EAC
Verflüssiger 3311.363
BHT (mm) 2282x818x552
Luftgekühlter Verflüssiger für LCP Rack / Inline DX 20 kW (3313.290/
3313.390):
Für den Betrieb des LCP DX 20 kW ist ein luftgekühlter Verflüssiger
erforderlich.
Die Geschwindigkeit der axialen Lüfter wird über den Druck im Kühlkreis
gesteuert.
Das Gehäuse besteht aus pulverbeschichtetem, verzinktem Stahlblech.
Mit den im Lieferumfang enthaltenen Zubehörteilen kann der Verflüssiger
sowohl waagerecht als auch senkrecht montiert werden.
Montagewinkel sind im Lieferumfang nicht enthalten.
Integrierter Hauptschalter.
Technische Daten:
Anzahl axialer Lüfter: 3
Luftdurchsatz:max. 7.200 m³/h
Anschluss, Flüssigkeitseinlass: 22 mm
Anschluss, Gasauslass: 22 mm
Spannungsversorgung: 230 V, 1-phasig, 50/60 Hz
Max. Anschlussleistung: 600 W
Kältemittel: R410A
Maße (BxHxT): 2282x818x552 mm
Schallpegel (in 10 Meter Abstand): 45 dB (A)
Gewicht: 68 kg
Farbe: RAL 9003
Luftgekühlter Verflüssiger für LCP Rack / Inline DX 20 kW (3313.290/
3313.390):
Für den Betrieb des LCP DX 20 kW ist ein luftgekühlter Verflüssiger
erforderlich.
Die Geschwindigkeit der axialen Lüfter wird über den Druck im Kühlkreis
gesteuert.
Das Gehäuse besteht aus pulverbeschichtetem, verzinktem Stahlblech.
Mit den im Lieferumfang enthaltenen Zubehörteilen kann der Verflüssiger
sowohl waagerecht als auch senkrecht montiert werden.
Montagewinkel sind im Lieferumfang nicht enthalten.
Integrierter Hauptschalter.
Technische Daten:
Anzahl axialer Lüfter: 3
Luftdurchsatz:max. 7.200 m³/h
Anschluss, Flüssigkeitseinlass: 22 mm
Anschluss, Gasauslass: 22 mm
Spannungsversorgung: 230 V, 1-phasig, 50/60 Hz
Max. Anschlussleistung: 600 W
Kältemittel: R410A
Maße (BxHxT): 2282x818x552 mm
Schallpegel (in 10 Meter Abstand): 45 dB (A)
Gewicht: 68 kg
Farbe: RAL 9003