Klima-Modulkonzept Kühlmodul Blue e Gesamtkühlleistung 1,50 - 2,50 kW

Artikel-Nr.: SK 3307710

Klimamodule für Klimatüren. Kühlleistung von 1500 bis 2500 W.

Artikel-Nr.:
SK 3307710
Produktbeschreibung
Alle Kühlmodule können individuell mit jeder Klimatür kombiniert werden. Die Kühlmodule sind ausgestattet mit der energieeffizienten Blue e Technologie mit standardmäßig integriertem e-Comfortcontroller und elektrischer Kondensatverdunstung.
Nutzen
Vernetzbar mit dem IoT Interface via Blue e IoT Adapter für Kühlgeräte ab 500 W Kühlleistung mit e-Comfortcontroller
Material
Stahlblech
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
Verflüssiger mit hydrophober RiNano-Beschichtung
Kühlmodul vorbereitet zum Einbau in Klimatür
Integrierte elektrische Kondensatverdunstung
Anschlussfertig verdrahtet (steckbare Anschlussklemmleiste)
Bemessungsstrom max.
Bei 50 Hz: 11,2 A
Bei 60 Hz: 11,8 A
Anlaufstrom (max.)
Bei 50 Hz: 36 A
Bei 60 Hz: 39 A
Nennleistung Pel 50/60 Hz L35 L35
0,87 kW/1,08 kW
Nennleistung Pel 50/60 Hz L35 L50
1,07 kW/1,18 kW
Temperaturregelung
e-Comfortcontroller (werkseitige Einstellung +35 °C)
Bei 60 Hz
11.8 A
Hinweis
Für den effiizienten Betrieb ist ein Sockel von 100 oder 200 mm Höhe erforderlich
Luftleistung (freiblasend)
Außenkreislauf: 1.100 m³/h
Innenkreislauf: 600 m³/h
Kältemittel/Kühlmedium
Kältemittel: R-513A
Menge: 0,7 kg
Global Warming Potential (GWP): 631
CO₂ Äquivalent (CO₂e): 1 t
Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35
Kälteleistungszahl L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,72
Kälteleistungszahl L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,44
Betriebstemperaturbereich
10 °C...55 °C
Zulässiger Betriebsdruck (p max.)
28 bar
Einstellbereich
20 °C...55 °C
Gesamtkühlleistung nach DIN EN 14511
Kühlleistung L35 L35/50 Hz: 1,5 kW
Kühlleistung L35 L35/60 Hz: 1,55 kW
Kühlleistung L35 L50/50 Hz: 0,85 kW
Kühlleistung L35 L50/60 Hz: 0,9 kW
Bemessungsbetriebsspannung
115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
68 kg
Bruttogewicht
73 kg
Zolltarifnummer
84158200
EAN
4028177559455
ETIM 9
EC002510
ETIM 8
EC002510
ECLASS 8.0
27180702
Produktbeschreibung
SK KTS Blue e Kühlmodul, für Profiltüren, 1500 W, 115V, eComfortcontr.
Approbationen
UL + C-UL (listed)
UR + C-UR (recognized)
Zertifikate
EAC
Erklärungen
Konformitätserklärung
Dokumentationen
Anleitung – R134a
Sicherheitshinweis
Datenblätter
Sicherheitsdatenblatt Kältemittel – R-513A
Technik im Detail
Technisches Systemhandbuch
SK Klima-Modulkonzept Kühlmodul Blue e Alle Kühlmodule können individuell mit jeder Klimatür kombiniert werden Die Kühlmodule sind ausgestattet mit der energieeffizienten Blue e Technologie mit standardmäßig integriertem e-Comfortcontroller, hydrophobe RiNano-Beschichtung am Verflüssiger und elektrischer Kondensatverdunstung.

Nutzkühlleistung L35 L35 50/60 Hz: 1,50 / 1,55 kW
Nutzkühlleistung L35 L50 50/60 Hz: 0,85 / 0,90 kW
Nennleistung L35 L35 50/60 Hz: 0,87 / 1,08 kW
Nennleistung L35 L50 50/60 Hz: 1,07 / 1,18 kW
Bemessungsstrom 50/60 Hz: 11,2 / 11,8 A
Bemessungsbetriebsspannung: 115 V, 1~, 50/60 Hz
Temperaturregelung: e-Comfortcontroller (werkseitige Einstellung +35 °C
Material: Stahlblech
Farbe: RAL 7035
Kälteleistungszahl (EER) 50/60 Hz: 1,72 / 1,44
Kältemitteltyp / Menge:R134a / 700 g
Betriebstemperatur: 10 °C bis 55 °C
Temperatur-Einstellbereich: 20 °C bis 50 °C
Schutzart IP nach IEC 60529: Innenkreislauf IP 54, Außenkreislauf IP 34
Gewicht: 72 kg