- Artikel-Nr.:
- SK 3310710
- Produktbeschreibung
- Alle Kühlmodule können individuell mit jeder Klimatür kombiniert werden. Die Kühlmodule sind ausgestattet mit der energieeffizienten Blue e Technologie mit standardmäßig integriertem e-Comfortcontroller und elektrischer Kondensatverdunstung.
- Nutzen
- Vernetzbar mit dem IoT Interface via Blue e IoT Adapter für Kühlgeräte ab 500 W Kühlleistung mit e-Comfortcontroller
- Material
- Stahlblech
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Verflüssiger mit hydrophober RiNano-Beschichtung
Kühlmodul vorbereitet zum Einbau in Klimatür
Integrierte elektrische Kondensatverdunstung
Anschlussfertig verdrahtet (steckbare Anschlussklemmleiste) - Bemessungsstrom max.
- Bei 50 Hz: 17,3 A
Bei 60 Hz: 19 A - Anlaufstrom (max.)
- Bei 50 Hz: 36 A
Bei 60 Hz: 39 A - Nennleistung Pel 50/60 Hz L35 L35
- 1,36 kW/1,57 kW
- Nennleistung Pel 50/60 Hz L35 L50
- 1,53 kW/1,9 kW
- Temperaturregelung
- e-Comfortcontroller (werkseitige Einstellung +35 °C)
- Bei 60 Hz
- 19 A
- Hinweis
- Für den effiizienten Betrieb ist ein Sockel von 100 oder 200 mm Höhe erforderlich
- Luftleistung (freiblasend)
- Außenkreislauf: 1.100 m³/h
Innenkreislauf: 1.100 m³/h - Kältemittel/Kühlmedium
- Kältemittel: R-513A
Menge: 1 kg
Global Warming Potential (GWP): 631
CO₂ Äquivalent (CO₂e): 1,68 t - Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35
- Kälteleistungszahl L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,84
Kälteleistungszahl L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,61 - Betriebstemperaturbereich
- 10 °C...55 °C
- Zulässiger Betriebsdruck (p max.)
- 30 bar
- Einstellbereich
- 20 °C...55 °C
- Gesamtkühlleistung nach DIN EN 14511
- Kühlleistung L35 L35/50 Hz: 2,5 kW
Kühlleistung L35 L35/60 Hz: 2,52 kW
Kühlleistung L35 L50/50 Hz: 1,62 kW
Kühlleistung L35 L50/60 Hz: 1,76 kW - Bemessungsbetriebsspannung
- 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 76 kg
- Bruttogewicht
- 84 kg
- Zolltarifnummer
- 84158200
- EAN
- 4028177559561
- ETIM 9
- EC002510
- ETIM 8
- EC002510
- ECLASS 8.0
- 27180702
- Produktbeschreibung
- SK KTS Blue e Kühlmodul, für Profiltüren, 2500 W, 115V, eComfortcontr.
SK Klima-Modulkonzept Kühlmodul Blue e
Alle Kühlmodule können individuell mit jeder Klimatür kombiniert werden
Die Kühlmodule sind ausgestattet mit der energieeffizienten Blue e
Technologie mit standardmäßig integriertem e-Comfortcontroller,
hydrophobe RiNano-Beschichtung am Verflüssiger und elektrischer
Kondensatverdunstung.
Nutzkühlleistung L35 L35 50/60 Hz: 2,50 / 2,52 kW
Nutzkühlleistung L35 L50 50/60 Hz: 1,62 / 1,76 kW
Nennleistung L35 L35 50/60 Hz: 1,36 / 1,57 kW
Nennleistung L35 L50 50/60 Hz: 1,53 / 1,90 kW
Bemessungsstrom 50/60 Hz: 17,3 / 19 A
Bemessungsbetriebsspannung: 115 V, 1~, 50/60 Hz
Temperaturregelung: e-Comfortcontroller (werkseitige Einstellung +35 °C
Material: Stahlblech
Farbe: RAL 7035
Kälteleistungszahl (EER) 50/60 Hz: 1,84 / 1,61
Kältemitteltyp / Menge: R134a / 1000 g
Betriebstemperatur: 10 °C bis 55 °C
Temperatur-Einstellbereich: 20 °C bis 50 °C
Schutzart IP nach IEC 60529: Innenkreislauf IP 54, Außenkreislauf IP 34
Gewicht: 78 kg
Nutzkühlleistung L35 L35 50/60 Hz: 2,50 / 2,52 kW
Nutzkühlleistung L35 L50 50/60 Hz: 1,62 / 1,76 kW
Nennleistung L35 L35 50/60 Hz: 1,36 / 1,57 kW
Nennleistung L35 L50 50/60 Hz: 1,53 / 1,90 kW
Bemessungsstrom 50/60 Hz: 17,3 / 19 A
Bemessungsbetriebsspannung: 115 V, 1~, 50/60 Hz
Temperaturregelung: e-Comfortcontroller (werkseitige Einstellung +35 °C
Material: Stahlblech
Farbe: RAL 7035
Kälteleistungszahl (EER) 50/60 Hz: 1,84 / 1,61
Kältemitteltyp / Menge: R134a / 1000 g
Betriebstemperatur: 10 °C bis 55 °C
Temperatur-Einstellbereich: 20 °C bis 50 °C
Schutzart IP nach IEC 60529: Innenkreislauf IP 54, Außenkreislauf IP 34
Gewicht: 78 kg