Das Produkt läuft aus zum: 31.01.2020
- Artikel-Nr.:
- SZ 2305000
- Produktbeschreibung
- Zur Verkleidung eines Türausbruchs für alle gängigen Monitore bis 482,6 mm (19˝).
- Lieferumfang
- Inkl. Sicherheitsglasscheibe
- Schutzart IP nach EN 60 529
- IP 54
- Abmessung
- Breite: 470 mm
Höhe: 430 mm - Montageausschnitt
- Breite:415 mm
Höhe:375 mm - Sichtbare Fläche
- Sichtfensterbreite: 375 mm
Sichtfensterhöhe: 325 mm - Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 2.899 kg
- Bruttogewicht
- 3.099 kg
- Zolltarifnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177020801
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeschreibung
- SZ Monitorrahmen, für Türbreite 600/800 mm
- Dokumentationen
- Einlegezettel