Zum Einbau der Sammelschienenhalter.
- Artikel-Nr.:
- SV 9640150
- Ausführung
- für Einbau im rückwärtigem Bereich Mitte (185 mm)
- Einsatzgebiete
- Zum Einbau der Sammelschienenhalter
- Material
- Edelstahl
- Polzahl
- 3-polig
185 mm - Passend für Sammelschienen
- Maxi-PLS 1600
- Maxi-PLS 2000
- Passend für
- Gehäusetyp: TS 8
- Verpackungseinheit
- 2 Stück
- Nettogewicht
- 2.278 kg
- Bruttogewicht
- 2.28 kg
- Zolltarifnummer
- 83024900
- EAN
- 4028177266452
- ETIM 9
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeschreibung
- SV Systembefestigung, für Sammelschienenhalter, SV 9649000/160 (Maxi-PLS 1600/2000), 185 mm Mittenabstand, für TS Rückbereich (mitte)