Dieser Artikel ist abgekündigt zum: 30.01.2021
- Artikel-Nr.:
- SV 9674154
- Ausführung
- für Einbau im rückwärtigem Bereich Mitte (185 mm)
- Einsatzgebiete
- Zum Einbau der Sammelschienenhalter
- Material
- Edelstahl
- Polzahl
- 3-polig
185 mm - Passend für Sammelschienensystem
- Flat-PLS 100
- Passend für
- Gehäusetyp: TS 8
- Verpackungseinheit
- 2 Stück
- Nettogewicht
- 2.698 kg
- Bruttogewicht
- 2.897 kg
- Zolltarifnummer
- 73182900
- EAN
- 4028177626546
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeschreibung
- SV Systembefestigung, für Sammelschienenhalter, SV 9676004/021 (Flat-PLS 100), 185 mm Mittenabstand, für TS Rückbereich (mitte)
- Approbationen
- CSA + CSAus