Dieser Artikel ist abgekündigt zum: 30.01.2021
- Artikel-Nr.:
- SV 9673051
- Produktbeschreibung
- Seitliche Trennwand für Funktionsräume, zum Einhängen in das TS Raster. Vorbereitet zum Einhängen von Montagewinkeln für horizontale Funktionsraumteiler oder Montageplatten. Zwei TS Systemlochungen ermöglichen die Verwendung von weiterem TS Zubehör. Mit den Seitenwandmodulen für reduzierte Funktionsraumtiefe und einer Hilfskonstruktion aus den TS Montageschienen 17 x 17 mm kann ein schrankübergreifender Freiraum im Seitenwandbereich, z. B. für die Durchführung eines Sammelschienensystems geschaffen werden.
- Material
- Stahlblech, 1,5 mm
- Oberfläche
- Verzinkt
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Für Funktionsraumtiefe
- 425 mm
- Abmessung
- Höhe: 100 mm
- Verpackungseinheit
- 6 Stück
- Nettogewicht
- 2.7 kg
- Bruttogewicht
- 2.79 kg
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177543508
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeschreibung
- SV Funktionsraum-Seitenwandmodul, H: 100 mm, für T: 425 mm